Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
HEV/EV/그리드 에뮬레이터 및 테스트 시스템
전기 드라이브 트레인의 콤포넌트를 위한 모듈러 고성능 테스트 솔루션

키사이트와 함께하면 e-Mobility에서 항상 한 발 앞서나갈 수 있습니다.
키사이트는 Scienlab 테스트 시스템과 테스트 소프트웨어를 통해 하이브리드 차량 및 전기 차량 테스트 표준에 따라 전자장치 콤포넌트의 개발과 테스트를 위한 맞춤형 테스트 환경을 제공합니다. 키사이트 솔루션은 배터리 관리 시스템(BMS), 인버터, 전기 차량(EV)의 충전 인터페이스, 전기 차량 공급 장비(EVSE) 등 배터리의 e-Mobility 어플리케이션을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
적합한 솔루션을 찾아보십시오.
Scienlab Charging Discovery System 솔루션 제품군
키사이트는 Scienlab Charging Discovery System – 휴대용, EMC 및 고출력 시리즈를 통해 관련 충전 표준을 준수하고 적합성과 상호운용성을 보장할 수 있도록 도와 드립니다.
- EV 및 EVSE 충전 인터페이스의 독립적이고 복제 가능한 테스트 제공
- 실시간 중간자 모드를 통해 EV 및 EVSE 간 상호운용성 문제를 쉽게 분석
- 무반향 테스트 챔버에서 사용하도록 설계되었으며 AC 또는 DC 충전 중 방출 및 면역에 대한 유도 및 방사 테스트 지원(EMC 시리즈만 해당)
- 최대 900 kW에서 현재와 미래의 표준 테스트 가능(고출력 시리즈만 해당)
e-Mobility 미래의 동력
키사이트의 Scienlab 배터리 테스트 솔루션으로 배터리의 개발과 검증을 가속화하십시오. 셀 화학부터 배터리 팩까지 키사이트의 총체적인 접근법은 성공을 위한 핵심 요소입니다.
- 셀, 모듈 및 팩을 위한 배터리 테스트 시스템
- 직관적이고 강력한 테스트 소프트웨어 Energy Storage Discover
- 배터리 테스트를 위한 PathWave Lab Operations로 테스트 워크플로 최적화
- 키사이트의 글로벌 서비스와 지원 활용
배터리 테스트 실험실 관리 간소화
키사이트의 배터리 테스트용 PathWave Lab Operations 소프트웨어를 통해 테스트 워크플로를 현대화하여 어떻게 기존의 종이 기반 프로세스를 없애고 데이터 무결성과 추적성을 높일 수 있는지 알아보십시오. 통합된 웹 기반 플랫폼은 자산, 소프트웨어, 테스트 계획, 결과, 보고서 등 실험실 전반에 대한 360도 뷰를 R&D 워크플로에 따라 거의 모든 시간과 장소에서 제공합니다. 테스트 요건에 맞는 제품군과 모듈을 선택하거나 나중에 모듈을 추가할 수 있어, 유연성과 가성비가 극대화됩니다.

배터리 셀 테스트 혁명
Scienlab의 CBTS(Combined Battery Test Solution)로 차지하는 면적을 최소화한 배터리 셀 테스트에서 키사이트 고성능 기술을 사용하여 더 빠르게, 더 효과적으로 혁신을 일구어낼 수 있습니다. 배터리 테스트 시스템과 기후 챔버의 조합을 통해 가용 테스트 공간의 활용도를 극대화할 수 있습니다.
CBTS의 다양한 이점 활용
- 다양한 셀 유형을 사용할 수 있도록 지원하는 유연한 DUT 홀더
- 정의된 접촉을 통한 측정 정확도
- 빠른 시운전으로 뛰어난 시간 효율성
- 별도 테스트 솔루션에 비해 공간을 최대 40%까지 줄일 수 있는 최소한의 차지 면적
Related Use Cases
적합한 도구를 사용하여 역량 확대
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.
특집 리소스
참고 자료
키사이트 솔루션을 확인해 보려면 키사이트의 지역별 자동차 고객 센터를 방문하십시오.
보도 자료
Keysight Launches Test Solution for Electric Vehicle Charging and Grid-Edge Applications
Keysight and ElringKlinger AG Collaborate to Advance E-mobility
Keysight and Proventia Collaborate to Optimize Electric Vehicle Battery Test Solutions
Keysight Technologies’ Test Solutions Leveraged in Automobile Battery Cell Competence Center
Keysight, DEKRA Join Forces to Address Growing Electric Vehicle Market
Keysight Expands Scienlab Charging Discovery Systems Portfolio
Keysight Launches Scienlab Battery Pack Test System with High Voltage Silicon Carbide Technology
Keysight’s Battery Test Solution Accelerates Scania’s Heavy Transport Electrification
다른 도움이 필요하십니까?