검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
레이저 간섭계 및 교정 시스템
키사이트의 레이저 간섭계와 레이저 교정 시스템은 넓은 동적 범위에서 높은 정밀도를 제공하며, 다양한 자유도로 위치를 측정하는 기능과 무선 및 진공 시스템에서 이용 가능한 가장 높은 수준의 정확도를 제공합니다.

키사이트테크놀로지스는 가장 까다로운 계측 응용 분야의 레이저 간섭계 및 레이저 교정 시스템, 첨단 전자 측정 시스템, 고정밀 광 콤포넌트, 복합 모놀리식 광학(CMO), 광-전자 시스템 설계와 관련해 설계 및 제조 부문의 세계적 선두주자입니다. 키사이트의 레이저 간섭계와 교정 시스템은 넓은 동적 범위에서 높은 정밀도를 제공하며, 다양한 자유도로 동시에 위치를 측정하는 기능과 무선 및 진공 시스템에서 이용 가능한 가장 높은 수준의 정확도를 제공합니다.
지금까지 11,000개가 넘는 시스템을 제공한 키사이트의 모듈식 간섭 측정 솔루션은 반도체 리소그래피, 항공우주/방위, 계측, 제조 등 가장 까다로운 응용 분야에서 정밀 측정의 표준으로 자리잡았습니다. 키사이트는 앞으로도 계속해서 각 시장의 미래를 위한 레이저 간섭계와 레이저 교정 시스템의 혁신을 이어 나갈 것입니다.
적합한 시리즈 찾기
다른 도움이 필요하십니까?