무엇을 찾고 있습니까?
신호 발생기
디바이스와 시스템의 한계를 끌어올리십시오. 신호 발생기(신호 소스)의 기능 및 제품 사용법을 자세히 살펴보세요.

적격 신호 생성기 20% 할인
역량이 뛰어난 송신기로 최대 6 GHz의 주파수 커버리지를 지원하는 신호 생성기를 사용하여 수신기 테스트를 수행하십시오.
신호 발생기란?
신호 발생기는 다양한 파형을 생성하여 엔지니어가 제품을 다양한 조건에서 테스트할 수 있도록 지원합니다. 키사이트의 신호 발생기는 안정적이고 맞춤화된 테스트를 제공합니다.
최고의 순도와 정밀성을 자랑하는 신호 발생기
범용 또는 5G, 오토모티브 또는 항공 우주 및 방위와 같은 산업별 애플리케이션에서 작업하는 경우, 키사이트 신호 발생기 플랫폼을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 기본 신호 발생에서 추적 가능한 계측 등급 솔루션에 이르기까지 가장 광범위한 신호 발생기로 테스트 요구 사항을 충족합니다.
- 신호 무결성이 가장 높은 실제 신호를 사용하여 디바이스와 시스템에 전달합니다.
- 긴 교정 주기와 자체 유지 관리를 위한 가장 포괄적인 솔루션으로 소유 비용을 절감합니다.
나에게 적합한 신호 발생기 찾기
키사이트의 신호 발생기는 귀사의 디바이스 및 시스템에 적합한 수신 테스트 및 디지털 신호 처리를 제공하여 다양한 테스트를 효율적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 키사이트는 1.1 THz의 주파수 확장과 함께 베이스 밴드에서 110 GHz까지 가장 광범위한 신호 발생기를 제공합니다. 기본 기능에서 고급 기능에 이르기까지 각 신호 발생기는 동급의 벤치마크 성능을 제공합니다.
PathWave 신호 발생기 소프트웨어
PathWave 신호 발생기 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 줄이는 유연한 신호 발생 도구 제품군입니다. 키사이트에서 검증한 성능에 최적화된 기준 신호는 장치의 특성화 및 검증을 향상시킵니다. 신호 발생기 소프트웨어는 디지털 신호 처리, 수신기 테스트, 다양한 파형 생성 등을 포함한 테스트에 대한 조사, 검증 및 확인 작업을 효율적으로 제공합니다.
- 성능에 최적화된 기준 신호 발생
- 구성 요소, 송신기 및 수신기 테스트 유효성 검사
- 설계가 최신 표준을 충족하는지 확인
- 신호 발생 속도 및 시뮬레이션 시간 단축


신뢰할 수 있는 신호 소스로 테스트 결과에서 불확실성 제거
더 빨리 시장에 출시하려면 신뢰할 수 있는 테스트 결과가 필요합니다. 디지털 신호 처리, 수신기 테스트, 신호 시뮬레이션 등 다양한 테스트 작업의 효율성을 높이기 위해 작업에 적합하고 신뢰할 수 있는 신호 발생기 및 계측기를 선택하면 차이를 만들 수 있습니다.
적절한 도구로 신호 발생기의 역량 확대
신호 발생기의 효율성을 높이는 데 도움이 되는 다양한 액세서리와 소프트웨어를 확인해 보세요. 생산성을 향상하는 데 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화하는 올바른 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어를 보완하여 기존 하드웨어의 기능을 더욱 향상시키십시오.
관련 리소스
자주 묻는 질문 - 신호 발생기
엔지니어들은 신호 발생기를 사용하여 반복적인 파형을 생성해 시스템과 개별 콤포넌트를 설계 및 테스트하고 제조합니다. 신호 발생기는 다양한 장비를 칭하는 일반 용어입니다. 신호 소스, 소스, 신호 생성기라는 이름으로도 불립니다.
신호 발생기 정확도에 대한 기본 정보 알아보기 블로그에서 신호 발생기 사양에 대해 알아보기
신호 발생기의 유형은 다양합니다.
- 아날로그 신호 발생기
- 벡터 신호 발생기
- 임의 파형 발생기
- 무선 주파수(RF) 신호 발생기
- 함수 발생기
- 펄스 발생기
- 디지털 패턴 발생기
RF 신호 발생기는 무선 주파수를 사용하는 어플리케이션 테스트에 필요한 파형을 생성합니다. RF 신호 발생기의 한 가지 유형은 아날로그 신호 발생기(ASG)로, 진폭 변조(AM) 및 주파수 변조(FM) 신호를 비롯하여 위상 변조 신호와 펄스 변조 신호를 발생합니다. 신호 변조가 더 복잡해지면서, 미묘한 디지털 신호를 생성하려면 벡터 신호 발생기(VSG)가 필요합니다. 벡터 신호 발생기의 인기 변조 형식으로는 직교 위상 편이 변조(QPSK), 직교진폭변조(QAM), 2진 위상 편이 변조(BPSK)가 있습니다.
신호 발생기는 무선 주파수가 사용되는 어플리케이션을 평가하는 데 있어 매우 효과적인 장비입니다. 매일 사용되는 몇 가지 예로는 GNSS(Global Navigation Satellite System), 5G, 항공전자 기기, 레이더 등이 있습니다. 또한 실제 장애와 수신기 페이딩에 대한 유연한 테스트가 가능합니다.
다른 도움이 필요하십니까?