검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
로직 분석기(Logic Analyzer)
키사이트 로직 분석기는 까다로운 디버그 문제를 해결하고 고객의 프로젝트 위험을 최소화합니다. 첨단 제품 출시를 앞당기는 데 도움이 되는 강력한 로직 분석 툴과 다양한 신호 로직 시스템을 결합하면 디지털 신호 분석 및 다양한 분석이 가능합니다.

키사이트 로직 분석기는 시스템 동작에 대한 가장 신뢰할 수 있고 정확한 측정 및 완전한 시각화를 제공함으로써 프로젝트 위험을 최소화합니다. 포괄적인 제품군은 사용자의 가장 까다로운 디지털 디버그 요구에 충족하는 측정 기능, 프로빙, 어플리케이션 지원 및 분석 툴을 제공합니다. 휴대용 로직 분석기와 모듈러 로직 분석기를 사용하여 디지털 신호 분석과 신호 로직 시스템을 결합하면 보다 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- U41XX 시리즈 모듈러 로직 분석기(AXIe 기반 섀시에서)는 최대 4Gb/s의 스테이트 캡처 속도, 모듈당 136채널, 그리고 최대 200M의 메모리 깊이로 최고의 성능과 장기적 가치를 제공합니다.
- 16860 시리즈 휴대용 로직 분석기는 빠른 디지털 시스템 디버그를 위해 딥 메모리의 최고 속도 타이밍 캡처를 제공합니다. 싱글 엔드 및 차동 프로빙 옵션이 있는 스테이트 및 타이밍 캡처를 위해 최대 128M 샘플 메모리, 최대 1.4GHz 트리거 시퀀서로 2.5GHz 타이밍 캡처를 활용하십시오.
- 16900 시리즈 모듈형 로직 분석 시스템은 최고의 장기적 가치를 제공합니다. 사용자는 자신이 원하는 대로 시스템을 유연하게 구성할 수 있습니다. 현재 필요한 제품을 구입한 후에 차후 진화하는 요구에 맞게 업그레이드하십시오.
- 16800 시리즈 휴대형 로직 분석기는 독점적인 고성능 로직 분석 및 패턴 생성 결합을 저렴한 가격의 고정 구성으로 제공합니다. 상태 속도 및 메모리 깊이는 구매 시점에 또는 차후 진화하는 요구에 맞게 업그레이드할 수 있습니다.
올바른 로직 분석기 찾기
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?