무엇을 찾고 있습니까?
M8199B 256 GSa/s 임의 파형 생성기
M8199B 임의 파형 생성기(AWG)는 160 GBaud 이상의 설계를 개발할 수 있도록 임의 신호를 위한 고성능 신호 소스를 제공합니다
Already own an AWG?
Trade-in your current AWG or a competitor's model and get credit up to 28% towards a new AWG.
주요 특징
- 80 GHz 이상의 아날로그 대역폭
- 연속 샘플링 속도: 200 ~ 256 GSa/s
- 1 MSa의 채널당 파형 메모리
- 4개 모듈에서 최대 8개 채널의 동기화
- 깨끗한 출력 신호를 위한 내장 주파수 및 위상 응답 교정
M8199B는 160 GBd 이상의 설계를 개발할 수 있도록 R&D 엔지니어에게 임의 신호를 위한 고성능 신호 소스를 제공하는 임의 파형 생성기입니다. 공칭 아날로그 대역폭이 80 GHz를 초과하는 최대 8개의 동기화된 채널을 256 GSa/s에서 활성화할 수 있습니다. 깨끗한 출력 신호를 위한 주파수 및 위상 응답 교정 기능을 내장하고 있으며 제품을 수령하는 즉시 사용이 가능합니다.
업계를 선도하는 이 AWG는 차세대 응용 분야의 과제를 충족할 수 있는 속도와 대역폭, 정밀도, 유연성을 제공하여 데이터 전송 속도가 IM/DD(intensity-modulation/direct-detect)에서 레인당 400 Gb/s 이상이고 코히어런트 광 통신에서 반송파당 1.6 Tb/s 이상입니다.

M8199B에 관심이 있으신가요?
KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠른 혁신을 이루십시오.
디지털 및 RF 테스트의 복잡성이 증가함에 따라, KeysightCare를 통해 최종 제품의 품질 보장과 함께 프로젝트 일정을 최적화하고 리스크를 완화할 수 있습니다.
이 페이지에 소개된 장비에는 업그레이드 옵션과 함께 KeysightCare Assured 1년 보증이 포함되어 있습니다.
- 장비의 가동 시간을 최대화하고 다운타임이나 오작동으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
- 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다.
- 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
- 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하세요.
M8199B 임의 파형 생성기의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?