검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
터치 기반 동적 뷰로 AC 전력 측정 개선
- 4개 채널에서 전압, 전류 및 전력 측정: DC, 1상 AC 또는 3상 AC
- 더 정확한 전력 측정: 50/60 Hz에서 0.05%
- 직접 전류 측정: 50암페어까지 내부 션트 또는 외부 프로브 또는 트랜스듀서 사용
- 격리된 입력을 사용한 여러 테스트 시나리오 처리
적합한 모델 찾기
이전
기본 정확도(50/60 Hz):
0.05%
최적의 전력 정확도:
0.1%
기본 정확도(50/60 Hz):
0.05%
최적의 전력 정확도:
0.1%
다음
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스: AC 전력 분석기
다른 도움이 필요하십니까?