검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
VXI 제품 – VXI 버스
키사이트는 VXI 버스 메인프레임과 측정 모듈, 소스, 스위치, 인터페이스를 포함한 다양한 VXI 계측기를 제공합니다.

VXI 제품이란?
키사이트 VXI 제품은 모듈형 계측기 시스템으로, 자동화된 테스트, 데이터 수집, 모니터링 및 제어 개발에 필요한 다양한 측정 기능을 제공합니다. VXI 버스 및 VXI 계측기는 개방형 표준 플랫폼으로, 다양한 모듈을 선택하여 시스템을 구성할 수 있습니다.
VXI(VME extensions for Instrumentation) 버스는 완성된 표준으로서 수년에 걸쳐 성공을 거두고 있습니다. 키사이트의 다양한 풀 기능 계측기 품질 VXI 측정 모듈을 사용할 경우 DC, 아날로그, RF, 마이크로웨이브 등 다양한 어플리케이션과 측정 영역에서 사용할 수 있는 시스템을 신속히 개발할 수 있습니다.
키사이트의 개방형 산업 소프트웨어 및 I/O 표준 덕분에 테스트 코드를 쉽게 만들 수 있어 실제 테스트 비용을 줄일 수 있습니다. 키사이트는 세계 최고의 측정 기술과 지원을 바탕으로 보다 짧은 시간 안에 정확한 결과를 얻을 수 있도록 도와줍니다.
계측기
- 측정 모듈(디지타이저, 디지털 멀티미터(DMM), 카운터, 파워 미터)
- 자극 모듈(임의 파형 발생기(AWG), D/A 컨버터)
- 최고 3000개 채널까지 확장할 수 있는 고밀도 스위치
어플리케이션
- 데이터 수집 (DAQ)
- 자동 테스트
- 제어 어플리케이션
적합한 VXI 제품 찾기
다른 도움이 필요하십니까?