무엇을 찾고 있습니까?
DC 전력 분석기
키사이트의 DC 전원 분석기로 통찰력을 얻을 수 있습니다. DC 바이어스 테스트를 위한 프로그래밍이 필요하지 않습니다.


R&D에서 DC 바이어스 테스트 시 프로그래밍 없이 빠른 통찰력 확보
키사이트 N6705C DC 전원 분석기는 테스트 중인 디바이스(DUT)에 대한 직류(DC) 전압/전류 소싱 및 측정과 관련하여 생산성 측면에서 탁월한 이점을 제공합니다. N6705C DC 전원 분석기는 최대 4개의 고급 DC 전원 공급기 또는 전자 부하기와 디지털 멀티피터(DMM), 오실로스코프, 임의 파형 생성기(AWG), 데이터 로거가 결합된 고집적 장비입니다. 사용이 간편한 인터페이스를 통해 전면판에서 장비의 소싱 및 측정 기능에 액세스할 수 있습니다.
DC 전원 분석기용 DC 전원 모듈
DC 전원 모듈은 전력, 성능, 비용이 다양합니다
배터리 수명 검증 및 연장
아래의 단계별 데모에서 배터리 프로파일링, 에뮬레이션, 런다운, 사이클 테스트를 수행하여 배터리 수명을 검증하고 연장하는 방법을 알아보십시오. 이 데모는 N6705C DC 전원 분석기, N6781A SMU 모듈, BV9211B PathWave BenchVue 배터리 테스트 및 에뮬레이션 소프트웨어를 보여줍니다.
DC-DC 변환기 성능을 빠르게 검증
이 어플리케이션 노트에서는 키사이트 N6705C DC 전원 분석기와 키사이트 MSOX2/3/4000 시리즈 오실로스코프를 사용하여 DC-DC 변환기 테스트를 쉽게 구현하는 방법에 대해 설명합니다. 이 테스트에는 DC-DC 변환기의 효율, 부하 및 라인 규제, 전원 공급 제거비(PSRR) 분석, 리플, 턴온 시간에 대한 성능을 검증하거나 특성화하는 방법이 포함됩니다.

혁신적인 테스트 자산 보호
DC 전원 분석 관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?