무엇을 찾고 있습니까?
휴대용, 모듈러 및 USB 오실로스코프
키사이트의 USB Streamline 시리즈는 용도에 사용할 수 있도록 설계된 소형 오실로스코프입니다. 미니 오실로스코프는 랙형 및 휴대용 폼팩터로 제공되며, 고급 기술을 사용하여 다양한 측정 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

오실로스코프 활용
엔지니어는 고속 디지털 장치의 구성요소를 정확하게 설계하고 테스트하기 위해 오실로스코프를 사용합니다. 오실로스코프는 전자 신호, 파동, 고주파 등 다양한 신호의 특성을 파악하는 데 사용되는 장비입니다.
휴대용 오실로스코프, 고품질 측정 수행
테스트에 따라 휴대용, 스택형 폼팩터에서 전문가 수준의 측정을 수행해야 할 수 있습니다. 그러나 크기가 작다고 품질을 희생해서는 안 됩니다. 키사이트의 USB Streamline 시리즈(휴대형 및 모듈러 오실로스코프)는 필요할 때 고급 기술을 사용할 수 있어 항상 믿을 수 있는 측정 결과를 얻을 수 있습니다.

소형 폼팩터에서 벤치탑 기능 지원
키사이트의 소형 오실로스코프를 활용하면 전문가 수준의 기능을 얻을 수 있어 보다 효율적이고 정확한 테스트를 수행할 수 있습니다.
- 휴대성이 뛰어난 폼팩터에서 벤치탑 계측기와 같은 기능을 다수 제공합니다.
- 초당 최대 1백만 개 파형의 업데이트 속도를 지원하는 일부 모델을 통해 신호에 대한 상세 정보를 더 많이 확인하십시오.
- 정확하고 반복 가능한 측정값, 자동 코딩 기능, 일관적이고 직관적인 사용자 편리성을 제공합니다.
- 어플리케이션별 소프트웨어와 다양한 프로빙 옵션으로 계측기를 맞춤화하십시오.
미니 오실로스코프 용도에 맞는 제품 찾기
설계 실험실에 있든, 제조 과정에 있든 관계없이 키사이트의 휴대용, 모듈러, USB 오실로스코프를 사용하여 테스트 효율성을 높일 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 측정 수행
키사이트의 오실로스코프는 다양한 용도에 맞게 휴대용, USB, 소형 등 다양한 형태로 제공되며, 고급 기술을 사용하여 다양한 측정 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 측정값을 얻기 위해서는 오실로스코프 용도에 맞는 사용 방법과 함께 일반적인 측정 오류에 대한 기초 지식이 필요합니다. 이 중요한 지식을 개발하는 방법을 익힘으로써 항상 고품질의 반복 가능한 측정값을 얻을 수 있습니다.
적합한 툴을 사용하여 오실로스코프 기능 확장
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어들이 직면하는 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 오실로스코프 용도의 활용도를 높이십시오.