검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
위상 노이즈 측정 및 노이즈 테스트 솔루션
위상 노이즈 측정은 항공 우주, 국방 및 통신 분야에서 중요하게 사용되고 있습니다. 효과적이고 정확하면서 경제적인 키사이트의 위상 노이즈 측정 솔루션을 확인해 보세요.

위상 노이즈 측정이란?
위상 잡음 측정은 반송파 신호의 총 전력에 대한 반송파의 오프셋 주파수에서의 전력 밀도 비율로 정의됩니다. 위상 노이즈 테스트는 내부 아키텍처, 발진기 유형, 내부 및 외부 주파수 기준, 내장 기능의 효과 등 다양한 요소에 따라 달라지므로 까다롭고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 깨끗한 신호 생성과 고성능 스펙트럼 분석을 동시에 통합하여 설정을 테스트하는 것은 훨씬 더 어려운 일입니다.
위상 노이즈 측정 방법은 기본적인 직접 스펙트럼 방식과 중간 정도 복잡도를 가진 반송파 제거 방식, 그리고 상호 상관 방식이 있습니다.
요구에 부합하는 위상 노이즈 분석기 및 테스터
키사이트는 측정을 단순화하고 효율을 최대화하는 전용 위상 노이즈 측정 솔루션을 제공합니다. 낮은 위상 노이즈와 RF 설계에 대한 오랜 측정 경험을 바탕으로, 현재는 물론 미래에도 고객의 특정한 성능 및 어플리케이션 요구에 맞게 경제적으로 맞춤 구성할 수 있습니다.
적합한 위상 노이즈 측정 솔루션 찾기
이미 아래에 있는 위상 노이즈 측정 솔루션 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
키사이트 N5511A 위상 노이즈 테스트 시스템(PNTS)은 최고 표준인 키사이트 E5500 위상 노이즈 측정 시스템을 대체합니다.
E5055A SSA-X 신호 소스 분석기 (1 MHz to 8 GHz)는 위상 잡음 및 신호 소스 분석(SSA)을 위해 단일 장비에서 정밀하고 정확한 측정을 제공합니다.
키사이트의 E5052B 신호 소스 분석기(SSA)는 무선 통신에서 항공 우주, 방위 산업에 이르는 다양한 분야와 신호 소스에서 탁월한 성능과 유용성을 제공합니다.
E5053A는 E5052B 신호 소스 분석기를 위한 마이크로파 다운컨버터로, 마이크로파 및 밀리미터파 주파수로 위상 노이즈 감도를 높여 줍니다.
다음
혁신에 대한 투자 보호
다른 도움이 필요하십니까?