무엇을 찾고 있습니까?
파라미터 및 디바이스 분석기, 커브 트레이서
다양한 사용자의 요구를 충족하기 위해 광범위한 전기 특성화 장치를 제공하는 정밀 전류-전압 분석기 및 커브 트레이서 제품군입니다.

Bundle with Select Modules and Save
Take advantage of our 15% bundle discount for advanced non-volatile memory tests when you purchase the semiconductor device analyzer and its modules.
Save Now on Semiconductor Analyzer Mainframe
Save 30% on the semiconductor device analyzer mainframe to accelerate the research and study of advanced devices.
정밀 전류-전압 분석기 시리즈
정밀 전류-전압 분석기 시리즈는 광범위한 분야에서 IV 특성에 대한 명확한 통찰력을 제공하는 정확하고 효율적인 전류-전압 측정을 보장합니다. 강력한 특성화 소프트웨어와 통합된 소스 및 측정 장치(SMU)를 사용하면 정확한 IV 특성화를 훨씬 빠르고 간단하게 얻을 수 있습니다. EasyEXPERT group+ 소프트웨어는 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스와 마우스/키보드 조작을 통해 측정 설정과 실행, 데이터 분석, 데이터 관리 및 보호 등과 같은 모든 특성화 작업을 지원합니다. 전류 전압 분석기 시리즈는 경제적 모델에서 최첨단 어플리케이션을 지원할 수 있는 최첨단 분석기까지의 다양한 분야에서 특정 전류 전압 측정 요구에 적합한 다양한 IV 분석기를 제공합니다.
커브 트레이서/전력 디바이스 분석기 시리즈
키사이트 커브 트레이서/전력 디바이스 분석기는 전력 디바이스 평가를 위한 최적의 솔루션입니다. 커브 트레이서/전력 디바이스 분석기에는 3kV/20A~10kV/1500A 범위의 광범위한 전압 및 전류 범위 옵션과 모든 유형의 전력 디바이스를 처리할 수 있는 기타 기능이 있습니다. 이 시리즈는 전력 디바이스 제조업체 및 전력 전자 회로/제품 제조업체의 요구에 적합한 여러 가지 커브 트레이서를 제공합니다.
적합한 시리즈 찾기
Related Use Cases
관련 리소스
성공 사례
다른 도움이 필요하십니까?