무엇을 찾고 있습니까?
디바이스 전류 파형 분석기

자동차 분야를 위한 CX3300 어플리케이션 번들로 15% 절약
할인 혜택 자세히 보기
비휘발성 메모리(NVM) 분야를 위한 CX3300 어플리케이션 번들로 15% 절약
할인 혜택 자세히 보기
주요 특징
자신감을 가지고 동적 전류와 전압 측정
데이터를 감지 및 처리하고 네트워크와 연결하기 위해 사물인터넷(IoT)에는 다양한 디바이스가 필요합니다. 따라서 IoT는 임베디드 전자 콤포넌트 수를 크게 늘리게 됩니다. 신뢰성을 보장하기 위한 성능 개선과 회로 설계 최적화를 위해 디바이스 작동 방식을 파악하려면 파워 레일 전류 및 전압을 특성화하는 것이 필수적입니다.
키사이트 CX3300 시리즈는 파워 레일, 전력 전달 네트워크 및 전력 무결성 과제를 해결할 수 있는 일체형 측정 및 분석 솔루션입니다. CX3300 시리즈는 정확한 정류 및 전압 파형을 파악할 수 있도록 오실로스코프의 대역폭과 샘플링 속도, DMM의 감도, 데이터 로거의 긴 지속 시간 측정 기록을 통합하고 있습니다.
테라비트를 초과하는 데이터로부터 즉시 드문 변칙 식별
이례적인 파형 분석(AWA) 기능은 키사이트 CX3300 파형 분석기에 채택된 머신 러닝 기술입니다. 테라비트를 초과하는 반복적인 전압 및 전류 파형을 캡처하는 데 도움이 됩니다. 간헐적인 이례적 신호와 이벤트를 파형에서 즉시 식별하고 분석할 수 있으며, 수동 분석으로는 가능하지 않습니다. 이례적인 파형 분석 기능으로 메인프레임과 PC에서의 특성화, 검증 및 디버깅이 가속화됩니다.
완벽한 디바이스 개발 솔루션
더 빠르고 간편한 측정 과제 해결
pA 레벨에서의 정밀한 저레벨 동적 전류 측정 기능과 강력한 파형 분석 기능을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 정확한 특성화로 디바이스 설계 및 전력 소비 성능 개선
- 장시간 작동 중 드문 변칙을 캡처해 디바이스의 신뢰도 보장
- 대량의 파형 데이터에서 빠르게 변칙을 식별하고 분석해 고성능, 고신뢰도 디바이스의 출시 시기 단축
측정, 캡처 및 특성화
동영상의 이 부분에서는 넓은 전류 측정 범위를 캡처하는 데 전통적인 디바이스 하나만 사용할 때의 단점을 설명합니다. 키사이트의 CX3300를 사용하면 전력 소비가 적은 고성능 IoT 디바이스 개발에서 특성화, 검증, 디버깅 시간을 단축하는 데 장비가 얼마나 큰 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다.
제품 출시 시기 단축
키사이트 CX3300과 CX3300APPC 전류 파형 분석 소프트웨어를 사용하면 신뢰도가 높은 제품의 출시 시기를 단축할 수 있습니다. 다음은 그 이유입니다.
- 장비를 사용하지 않고 PC에서 측정 후 분석 작업을 수행합니다.
- 동일한 파형 데이터를 분석하면서 팀원들 간 공유하고 협업합니다.
- 파형 트렌드 분석기, Anywhere Zoom을 사용하여 측정 레벨에서 주요 결함을 빠르게 찾아낼 수 있습니다.
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?