무엇을 찾고 있습니까?
5G OTA 챔버
5G 밀리미터파 제품 출시를 위한 업계를 선도하는 키사이트 5G OTA(Over-The-Air) 챔버 범위

업계를 선도하는 키사이트의 5G OTA 챔버는 5G 밀리미터파 제품의 시장 출시를 위한 키사이트 NES 솔루션의 필수 구성 요소입니다. 키사이트의 5G OTA 챔버는 초기 칩셋 및 디바이스 프로토타이핑부터 설계 검증, 적합성, 반송파 허용에 이르는 디바이스 개발 워크플로와 통합되도록 설계되었습니다.
키사이트 챔버에는 칩셋 연결 및 검증, 프로토콜 개발, 디바이스 무선 검증, 반송파 허용 테스트를 위한 소규모의 직접 원거리 DFF 챔버가 포함되어 있습니다. 이 챔버는 1개 또는 3개의 도래각(AoA) 프로브 구성으로 구성할 수 있으며, 복합 FR1/FR2 테스트를 위한 케이블 연결부가 제공됩니다. 극한 온도 조건(ETC) 테스트를 옵션으로 사용할 수 있습니다.
시장을 선도하는 CATR(Compact Antenna Test Ranges)는 OTA 안테나 성능과 RF 적합성 테스트 용도의 최고 정확도를 자랑하는 챔버를 제공합니다. CATR 챔버를 활용하는 키사이트의 측정 솔루션은 3GPP 및 CTIA 표준에 대한 디바이스 적합성 테스트를 가능하게 합니다. 구성 가능한 옵션에는 대역 내 또는 스퓨리어스 주파수 범위, QZ(Quiet Zone) 크기 옵션, 표준 및 하이토크 포지셔너, ETC 등이 있습니다.
멀티 프로브 무향실(MPAC)은 페이딩 조건에서 MIMO 및 무선 리소스 관리(RRM) 성능을 측정하여 디바이스 성능 파라미터를 확인, 검증, 강조할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 챔버는 다양한 사용 사례를 지원하는 여러 프로브 안테나와 위치를 구성할 수 있습니다.
키사이트의 5G OTA 챔버는 네트워크 및 채널 에뮬레이션 솔루션과 완벽하게 통합되어 5G 디바이스 성능을 포괄적으로 검증합니다.
5G OTA 챔버
혁신적인 테스트 자산 보호
다른 도움이 필요하십니까?