검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
B2980 시리즈 펨토/피코 전류계 및 전위계
정확하고 자신감을 가지고 측정하십시오
주요 특징
측정 신뢰도 극대화
키사이트 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터는 동급 최고의 측정 성능을 구현하고 있으며, 측정 신뢰도를 극대화할 수 있는 최고의 기능도 제공합니다. 펨토/피코 전류계 및 전위계는 사실상 현재와 미래의 모든 미세 수준 전류 측정 요구에 부합하는 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)의 최소 전류 분해능을 제공합니다. 전위계는 최대 10 PΩ(10 x 1015 Ω) 저항 측정을 지원하는 1,000 V 전압 소싱 기능을 제공합니다. 펨토/피코 전류계와 전위계 모두 배터리 구동식 버전으로 제공되며 AC 전력선 노이즈를 없애 최고 수준의 노이즈 감소 효과를 제공하므로 이전에는 불가능했던 미세 수준 측정을 지원합니다.
- 최대 10 PΩ(10 x 1015 Ω)의 저항 측정
- 배터리 구동식 피코 전류계와 전위계 활용
- 미세 수준 측정 시 AC 전력선 노이즈 제거
- 수치, 트렌드 차트, 히스토그램 등 다양한 보기 모드를 지원하는 4.3” 액정 디스플레이를 사용한 차트 결과 분석
- 내장된 실시간 노이즈 모니터를 사용하여 적절한 측정 선택
- 트랜션트 디바이스 및 물질 동작 캡처로 빠른 통계 분석 수행
- 선택 항목인 키사이트 설정 무결성 검사로 외부 셋업(케이블, 커넥터, 어댑터, 챔버)에서 노이즈의 원인 격리
주요 사양
최대 범위
2 pA
전류 측정
0.01 fA - 20 mA
측정 분해능
6 1/2 디지트
연결
LAN, USB and GPIB
Max Speed
20,000 rdg/s
자세한 사양을 원하십니까?
참고: B2981A, B2983A, B2985A 및 B2987A와 같은 B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터는 2021년 12월 1일자로 단종됩니다. 이 제품을 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2021년 11월 30일입니다. 키사이트는 이 제품에 대해 표준 기간인 5년 동안 세계 정상급 지원을 계속해서 제공할 예정입니다.
적합한 모델 찾기
이전
The B2981B Femto/Picoammeter is Keysight's graphical picoammeter that allows you to confidently measure small currents with 0.01 fA (0.01 x 10-15 A) resolution. It possesses a 4.3” color LCD with a graphical user interface that provides trend chart and histogram data in addition to numeric information.
B2983B 펨토/피코 전류계는 0.01fA(0.01 x 10-15A) 분해능으로 소전류를 안정적으로 측정할 수 있는 세계 유일의 그래픽 피코 전류계입니다. 또한 배터리로 구동되기 때문에 중요 측정에서 AC 라인 노이즈를 없앨 수 있습니다. 4.3” 컬러 LCD와 그래픽 사용자 인터페이스를 지원하는 이 전류계는 수치 정보 외에 트렌드 차트와 히스토그램 데이터도 제공합니다.
B2985B 전위계/고저항 미터는 0.01fA(0.01 x 10-15A) 분해능과 최대 10PΩ(10 x 1015Ω)에 달하는 큰 저항으로 소전류를 확실히 측정할 수 있는 세계 유일의 그래픽 전위계입니다. 4.3” 컬러 LCD와 그래픽 사용자 인터페이스를 지원하는 이 전류계는 수치 정보 외에 트렌드 차트와 히스토그램 데이터도 제공합니다.
B2987B 전위계/고저항 미터는 0.01fA(0.01 x 10-15A) 분해능과 최대 10PΩ(10 x 1015Ω)에 달하는 큰 저항으로 소전류를 확실히 측정할 수 있는 세계 유일의 그래픽 전위계입니다. 또한 배터리로 구동되기 때문에 중요 측정에서 AC 라인 노이즈를 없앨 수 있습니다.
다음
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?