53200 시리즈 주파수 카운터 주요 특징

키사이트 53200 시리즈 350 MHz 범용 및 RF 주파수 카운터/타이머는 모든 주파수 및 시간 간격 측정 관련 요구를 충족합니다. 3가지 모델이 1초 게이트에 대해 초당 최대 12디지트 싱글샷 주파수 분해능 역량을 제공합니다. 싱글샷 시간 간격 측정은 최저 20 psec의 값을 지원합니다. 53200 시리즈의 모든 모델은 사용자가 얻는 통찰력과 정보를 극대화하기 위해 새로운 내장형 분석 및 그래프 작성 기능을 제공합니다. LXI-C/이더넷, USB, GPIB 중 원하는 연결 방식을 사용할 수 있습니다. 또한 배터리 옵션을 이용하여 휴대성을 늘리고 시간축 정확도를 유지할 수 있습니다.

  • 53210A: 350 MHz RF 주파수 카운터, 10디지트/초
  • 53220A: 350 MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초, 100 ps
  • 53230A: 350 MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초, 20 ps

53200 시리즈 주파수 카운터는 대형 컬러 그래픽 디스플레이와 함께 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다.

이제 계측기와 BenchVue 소프트웨어 라이선스(BV0011B)를 함께 제공합니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 계측기를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다.

주파수 측정 시 발생하는 많은 함정을 피하려면 약간의 주의가 필요합니다.

키사이트 주파수 카운터를 사용하여 더욱 정확한 주파수 측정하는 6가지 팁 (영문)

  1. 자동 아밍 모드는 정확도가 떨어집니다. 외부, 시간, 자릿수 아밍 모드를 사용하여 정확도를 높여 보세요.
  2. 주파수 카운터를 대기 모드로 유지하면 전원을 켰을 때 발생하는 진동으로 측정 결과가 초기화되지 않습니다.
  3. 타임베이스의 빈도 보정은 측정 정확도에 영향을 미칩니다. 고품질 타임베이스로 진도 보정 간격을 늘리거나 주파수 측정에 맞는 타임베이스로 진행하세요. 
  4. 노이즈가 많은 신호는 트리거 오류에 주의를 기울여 노이즈가 주파수 카운터에 미치는 영향을 결정하세요. 
  5. 트리거 레벨 타임 오류에 주의해야 합니다. 시간 간격, 펄스 폭, 상승 시간, 하강 시간 등을 수행할 때 트리거 레벨 타이밍 오류의 영향을 고려해야 합니다.
  6. 가능한 모든 타임베이스를 단일 클록에 고정하세요. 두 개의 타임베이스 간에 발생하는 스큐 및 지터는 오류에 추가됩니다. 

PathWave BenchVue 범용 주파수 카운터 소프트웨어

간편하게 카운터를 제어하여 테스트 자동화 및 주파수 측정을 시각화하고 데이터를 로깅함으로써 분석 및 테스트 시간을 단축하십시오.

  • 여러 주파수 카운터의 측정값, 차트, 표 또는 히스토그램을 동시에 표시합니다.
  • 문서화 및 추가 분석을 위해 단 몇 번의 클릭으로 MATLAB, Microsoft Excel, Word 등 인기 도구로 데이터를 기록하고 내보냅니다.
  • Test Flow를 사용해서 맞춤 테스트 절차 또는 시퀀스를 개발합니다.
  • Command Expert 통합으로 계측기 제어를 강화합니다.
  • 새로운 장치를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이센스를 받습니다.

주파수 카운터 주요 사양

[an error occurred while processing this directive]

다른 도움이 필요하십니까?