무엇을 찾고 있습니까?
DC 전자 부하
배터리 to 컨버터 — 정확한 전원 테스트

실제 환경에서 제품 작동 보장
키사이트의 DC 전자 부하는 전원 공급기, 배터리, DC-DC 변환기 등과 같은 디바이스에 대한 새로운 수준의 테스트 통찰력을 제공합니다. 사용 가능한 고급 기능에는 내장형 데이터로거, 스코프 기능, 시퀀싱 기능, 그리고 세부적인 분석이 가능한 뛰어난 정확도의 측정 시스템(≤ 0.05%)이 포함됩니다.
내장형 기능을 통해 테스트 설정을 대폭 간소화하고 비용을 줄일 수 있습니다. 이제 빠르게 테스트를 개발하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
EL30000의 내장형 스코프 모드를 사용하여 전원 공급기의 부하 과도 현상과 교차 규제를 테스트 및 검증합니다
나에게 적합한 DC 전자 부하 찾기
전자 부하 기초
전자 부하란 무엇인가요? 전자 부하는 전류를 싱킹하고 전원의 전력을 흡수하도록 설계된 테스트 장비입니다. 전원 공급기와 전자 부하는 상호 보완적인 테스트 장비입니다. 전원 공급기는 특정한 소싱 조건에서 전자 회로를 테스트합니다. 전자 부하는 정적 또는 동적 로딩을 통해 에너지 소스 또는 에너지 변환 블록을 테스트합니다.
디바이스 제조업체 및 설계 엔지니어는 전자 부하를 사용하여 전원 공급기, DC-DC 변환기, 충전기, 어댑터, 배터리, 태양 전지판, 연료 전지 등의 전력 디바이스를 테스트합니다.
이 백서를 다운로드하여 전자 부하의 기초와 테스트 요구사항에 가장 적합한 전자 부하를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오.

PathWave BenchVue 전자 부하 소프트웨어
디바이스 특성 분석 개선을 위해 손쉽게 전자 부하를 제어하고 테스트 자동화를 구축하고 시간 경과에 따른 측정을 시각화하십시오.
- 전압, 전류, 저항을 추적 및 기록하여 이벤트가 전력 드로우에 미치는 영향을 파악하십시오.
- 모듈을 병렬로 구성하여 여러 모듈을 단일 지점에서 구성할 수 있습니다.
- 단 세 번의 클릭으로 데이터를 MATLAB 및 Microsoft Excel 또는 Word 같이 널리 사용되는 도구로 내보내 문서화 또는 추가 분석을 진행할 수 있습니다.
- Test Flow로 맞춤 테스트 절차 또는 시퀀스를 개발하십시오.
- 새로운 장치를 구매할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원 구독권 및 라이센스가 제공됩니다.
적합한 툴을 사용하여 기능 확장
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?