무엇을 찾고 있습니까?
소스 측정 장치(SMU)
키사이트의 소스 측정 장치는 높은 정확도, 고해상도, 고성능을 요구하는 다양한 장비의 테스트 시스템 요구 사항을 충족합니다.

SMU(소스 측정 장치)란?
SMU(Souce Measure Unit)은 전압 또는 전류를 정밀하게 측정하거나, 전압 및/또는 전류를 동시에 측정할 수 있는 장비입니다. 이 장비는 DMM(디지털 멀티미터), 파워 서플라이, 전류 소스, 전자 부기기 및 펄스 발생기의 유용한 기능들을 소형 폼팩터에 동기화된 하나의 장비로 통합합니다. 키사이트는 정밀(Precision), 어플리케이션 전용(Application Specific), 범용(General-Purpose), 기본(Basic) 장비 등 광범위한 소스 측정 단위(SMU)를 제공합니다. 키사이트 소스 측정 장치는 전압이나 전류를 정확히 인가하고 동시에 측정합니다.
보다 빠른 전류 측정 워크플로를 위한 유연한 솔루션
PZ2100 고채널 밀도 정밀 SMU(source measure unit) 솔루션을 통해 구조적인 테스트 과제를 제거하십시오. 1U, 4슬롯 메인프레임에서 유연한 구성과 업그레이드가 가능한 5가지 SMU 모듈 옵션을 통해 진화하는 모든 테스트 시스템 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 고속, 고분해능, 고밀도 SMU를 포함하는 다양한 모듈 조합으로 어플리케이션별 요구를 충족하십시오. 이러한 유연성을 통해 시스템 시작에 소요되는 시간이 줄어들고, 새로운 프로젝트를 시작할 때마다 여러 차례 자본을 투자할 필요가 없어집니다.
적합한 소스 측정 장치(SMU) 선택 가이드
Related Use Cases
All Things SMU 관련 학습 과정
새로운 PZ2100 SMU(source measure unit) 솔루션이 저전력 집적 회로 테스트, 저전류 LED 테스트, VCSEL 센서 및 모듈 테스트, 좁은 펄스 LIV 테스트, 광 수신기와 변조기, 데이터센터 어플리케이션을 위한 DC 바이어스 소싱 테스트 등을 포함해 어플리케이션별 테스트의 주요 과제를 극복하는 데 어떠한 도움이 되는지 알아보십시오.
소스 측정 장치(SMU) 제품의 브로셔, 데이터 시트, 카탈로그, 데모 동영상을 참조하여 테스트 과제에 가장 적합한 방법을 찾아보세요.

효율적이고 반복 가능한 장치 특성화
키사이트의 EasyEXPERT Group+ 소프트웨어는 즉시 사용할 수 있는 측정 기능을 통해 효율적이고 반복 가능한 장치 특성화를 제공합니다. 대부분의 키사이트 소스 측정 장치(SMU)와 연동이 가능한 EasyEXPERT Group+를 활용하여 테스트 과제의 데이터를 더욱 효율적이고 효과적으로 관리해보세요.
- 빠른 설정, 실행 및 분석을 위한 다양한 모드 및 기능
- 내장된 데이터베이스(workspace)는 테스트 데이터를 자동으로 기록합니다.
- 원격 제어 기능은 응용 프로그램 테스트의 원격 실행을 지원합니다.
- 대부분의 키사이트 SMU에 포함
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?