검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
펄스 패턴 발생기
펄스 패턴 발생기는 복잡한 신호를 생성하여 디지털 부품 및 하위 시스템을 테스트할 때 사용할 수 있는 장비입니다. 디지털 및 아날로그 펄스 파형 및 신호 무결성에 대한 자세한 통찰력을 가져보세요.

펄스 패턴 발생기란
펄스 패턴 발생기는 신호 무결성을 확인하고 디지털 부품 및 하위 시스템을 테스트하기 위한 복잡한 신호를 생성하는 장비입니다. 넓은 주파수 범위와 다양한 출력 진폭 범위를 지원합니다.
강력하고 유연한 펄스 패턴 발생기
키사이트 고속 펄스 발생기는 디지털 및 아날로그 파형 및 데이터 파형을 위한 가장 포괄적인 신호 전달 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 키사이트 펄스 발생기 테스트 장비는 1μHz에서 56Gb/s까지의 주파수 범위와 50mV에서 20V까지의 출력 진폭 범위를 다룹니다.
- 고유 지터가 낮은 고품질 신호로 정확하고 신뢰할 수 있는 측정
- 결함 없는 타이밍 변경으로 장치를 재부팅하지 않고도 지속적인 작동 가능
- 강력한 데이터 시퀀싱 기능을 통해 복잡한 데이터 생성
- 명확하고 정확한 신호 지터 주입으로 테스트 대상 장치(DUT)에 스트레스 테스트 수행
- 타이밍, 레벨, 에지, 연속 또는 트리거된 펄스 스트림과 같은 모든 펄스 파라미터에 대한 완전 제어 가능
적합한 펄스 패턴 발생기 찾기
이전
최대 6개의 M8190A 임의 파형 생성기 장치를 위한 M8192A 동기화 모듈.
81150A 펄스 함수 임의 노이즈 생성기는 신호 생성, 변조, 왜곡 기능을 갖춘 고정밀 펄스 생성기입니다.
81160A 펄스 함수 임의 노이즈 생성기는 다재다능한 신호 생성, 변조, 왜곡 기능을 갖춘 고정밀 펄스 생성기입니다.
다음
펄스 패턴 발생기 데이터 및 테스트 자산 보호
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?