무엇을 찾고 있습니까?
주요 특징
- 400개 이상의 어플리케이션으로 구성된 라이브러리에 대한 잦은 어플리케이션 프로토콜 릴리스
- 새로운 보안 위협 조사
- 3만 5천 개 이상의 보안 공격, 회피 기법, 라이브 맬웨어 등으로 구성된 라이브러리에 대한 잦은 보안 업데이트
- 포괄적인 소프트웨어 업데이트 및 개선 사항
- 독점 소스, 전략적 고객 관계 및 캐리어 피드에서 도출된 전담 위협 인텔리전스 담당자에 의해 수행되는 독점 조사에서 새롭게 발견된 공격과 맬웨어
현재의 어플리케이션 및 위협 인텔리전스를 보장하기 위한 데이터 피드 업데이트
문제점: 준비되지 않은 상태로 확실해지고 있는 데이터 위반 및 보안 위협
포츈 매거진에 따르면 보안 문제가 오늘날 전 세계 리더들의 주요 관심사 세 가지 중 하나로 나타났습니다. Ponemon Research에서는 평균적인 악성 해킹을 찾아내는 데 놀랍게도 256일이나 소요되며 평균적인 데이터 위반 비용은 4백만 달러에 달하는 것으로 파악했습니다. 분명한 목표는 이러한 악성 해커보다 앞서나가, 공격 시 빠르게 문제를 파악해서 피해를 줄여야 한다는 것입니다.
매주 새로운 보안 위협 표면이 등장하면서, 오늘날의 위협 환경을 신속히 파악하는 일에 항상 일정한 노력을 기울이고 깊이 있는 조사를 진행하는 상황에 처해 있습니다. 여기에는 많은 비용과 시간이 소요되지만, 어떤 기업 관리자나 정부 기관 또는 서비스 공급자도 준비되지 않은 상태에 놓이기를 원하지 않습니다.

솔루션: 현재의 위협 인텔리전스로 보안 방어 태세 강화
키사이트의 어플리케이션 및 위협 인텔리전스(ATI) 구독 서비스는 최신 위협 인텔리전스를 제공합니다.키사이트의 어플리케이션 및 보안 연구원들로 구성된 전담 팀이 고급 감시 기술과 방법론을 사용하여 지속적인 ATI 업데이트를 식별해서 제공합니다.
키사이트는 400개가 넘는 어플리케이션에 대한 프로토콜, 보안 공격, 제품 개선 사항을 포함하는 어플리케이션 통찰력을 제공할 수 있도록 독점 조사를 통해 새롭게 발견된 공격과 맬웨어를 집계하고 있습니다.
또한 100개가 넘는 회피의 시뮬레이션을 포함하여 대형 익스플로잇 데이터베이스에 대한 실질적인 조건과 관련 공격을 시뮬레이션할 수 있는 인텔리전스도 제공합니다.
키사이트의 테스트, 보안 및 가시성 포트폴리오 전반에서 활용
키사이트의 어플리케이션과 위협 인텔리전스는 전 세계 최대 네트워크 장비 벤더와 서비스 공급자들이 네트워크와 기술을 테스트하기 위해 사용하고 있는 BreakingPoint, IxLoad, IxChariot, IxNetwork 등의 키사이트 테스트 솔루션으로 강화됩니다. ATI는 또한 수상 경력이 있는 네트워크 패킷 브로커(NPB) Vision 시리즈에 통합되는 키사이트의 ThreatARMOR와 AppStack에 데이터를 제공합니다.
- ThreatARMOR가 지속적인 보호를 제공해 신뢰할 수 없는 국가, 악성 사이트 및 해로운 IP 주소(맬웨어 분산, 피싱 사이트, 봇넷 C 및 C 사이트, 스팸 분산, 보곤, 하이재킹된 도메인, 미할당 IP)를 필터링할 수 있는 실시간 클라우드 위협 인텔리전스
- 항상 실행 중인 글로벌 IP 지오로케이션 데이터베이스를 포함하여 AppStack과 키사이트 네트워크 가시성 제품이 레이어 4를 넘어 세분화된 어플리케이션 동작으로 확장해 완벽한 네트워크 가시성을 제공할 수 있도록 지원하는 어플리케이션 통찰력
- LI(lawful intercept), DLP(data loss prevention), DPI(deep packet inspection) 솔루션의 효율성을 검증하고 보안 도구의 합당한 어플리케이션 성능을 검증하는 데 있어 필수적인 주요 어플리케이션의 BreakingPoint 상시 업데이트를 제공하는 ATI
- 애자일 보안 시스템을 차별화하는 데 도움이 되는 실시간에 가까운 맬웨어 위협 인텔리전스를 지원하는 일일 맬웨어 업데이트 서비스
- BreakingPoint ATI 구독으로 업데이트되는 400개 이상의 어플리케이션을 사용하여 네트워크 트래픽 프로파일을 재생성할 수 있도록 확장 가능한 실시간 어플리케이션 에뮬레이션을 제공하는 실시간 트래픽
- IxLoad, IxNetwork, IxChariot 테스트 솔루션에 의해 사용되고 지속적으로 업데이트되는 ATI 어플리케이션 라이브러리는 사용자가 컨텐츠 인식 디바이스와 네트워크의 스케일과 성능을 검증하는 데 도움이 됩니다
- ATI 기반의 키사이트 제품은 보안 성능을 개선하고, 모니터링 도구에 대한 어플리케이션 수준 가시성과 컨텍스트를 제공하고, 실시간 위협 및 어플리케이션 조건을 사용해서 네트워크 디바이스를 검증합니다
Corsa, 적합한 100Gbps 네트워크 보안 테스트 솔루션 모색
Corsa Technology가 최신 공격 시그니처에 대한 정기적인 ATI 업데이트, 광범위한 기능, 효과적인 지원이 강점인 키사이트 BreakingPoint 네트워크 보안 테스트 솔루션을 선택했습니다. 실시간 공격 트래픽을 사용한 테스트로 Corsa는 모든 조건을 고려한 강력한 제품을 개발할 수 있습니다.
Cybersecurity Excellence Awards 2020 수상 기업
Cybersecurity Excellence Awards는 매년 정보 보안 부문에서 우수성과 혁신 및 리더십을 보여준 개인과 기업을 선정합니다. 익시아의 어플리케이션 및 위협 인텔리전스(ATI) 구독 서비스는 위협 탑지, 인텔리전스 및 반응 범주에서 수상 제품으로 선정되었습니다.
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?