검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
P924xA Streamline 시리즈 USB 오실로스코프
주요 특징
작은 패키지의 뛰어난 성능
키사이트 Streamline 시리즈 P924xA USB 오실로스코프는 USB 모듈러 오실로스코프에 InfiniiVision의 유용성과 성능을 제공합니다. Streamline 시리즈는 투자 보호를 극대화하며 키사이트가 수십년 간 고성능 오실로스코프 부문에서 축적해온 전문 지식을 활용하는 기술로 제조됩니다.
- 6-in-1 계측기 통합을 포함하여 소형으로 제공되는 키사이트의 InfiiniVision 벤치탑 기술 활용
- 200 MHz ~ 1GHz의 대역폭 범위 중에서 필요한 대역폭 선택
- 31개의 일반 오실로스코프 측정으로 빠르게 신호 분석
- 5 GSa/s의 샘플링 속도에서 1,000,000 wfms/s의 업데이트 속도로 보다 나은 신호 디테일 확인
- 존 트리거링으로 빠른 신호 격리
PathWave BenchVue 오실로스코프 소프트웨어
오실로스코프를 직관적으로 제어하고 화면 이미지를 캡처하며 보다 효율적인 분석을 위해 데이터 측정값을 기록합니다.
- 클라우드를 통해 오실로스코프 연결 및 제어가 가능합니다.
- 문서화 및 추가 분석을 위해 단 세 번의 클릭으로 MATLAB, Microsoft Excel, Word 등의 인기 도구로 결과를 내보낼 수 있습니다.
- 여러 유형의 계측기 측정값을 동시에 시각화할 수 있습니다.
- 최소한의 계측기 지식으로 자동 테스트 시퀀스를 빠르게 생성할 수 있습니다.
- 새로운 계측기를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이선스를 받을 수 있습니다.
USB 계측을 전혀 새로운 수준으로 끌어올리세요
소형 P924xA는 오실로스코프, 디지털 멀티미터(DVM), 프로토콜 분석기, 스펙트럼 분석 및 임의 파형 생성기 등 여러 계측기를 하나의 디바이스로 제공합니다. 이 제품은 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 정확하고 반복 가능한 측정값, 자동 코딩 기능, 일관적이고 직관적인 사용자 인터페이스 제공
- 다양한 프로빙 및 분석 도구 지원
- 마스크 테스트 및 주파수 응답과 같은 벤치탑 분야 활용
- 실험실과 테스트 시설 간에 휴대용, USB, 소형 오실로스코프 공유
주요 사양
최대 대역폭
1 GHz
채널
2
Max Sample Rate
5 GSa/s
Max Memory Depth
4 Mpts
운영 체제
Windows 7/10 64비트
자세한 사양을 원하십니까?
역량 확대
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?