주요 특징

로직 분석기 구성

  • 136채널, 350 MHz 상태, 12.5 GHz 타이밍 존, 2.5 GHz 타이밍, 2 Mb 깊이 표준
  • 수많은 신호와 버스를 보고 빠르게 탐색할 수 있도록 지원하는 15인치(38.1 cm) 컬러, 터치 스크린 디스플레이
  • 빠른 데이터 전송과 많은 양의 데이터 보관이 가능한 내장형 탈착식 SSD 드라이브, USB 3.0 포트 및 LAN
  • 고속 이벤트 캡처를 보장하는 1.4 GHz 트리거 시퀀서

타이밍 분석(비동기 샘플링)

  • 높은 분해능에서 신호 활동을 캡처할 수 있는 최대 2.5 GHz/5.0 GHz / 10GHz(풀 / 하프 / 쿼터 채널) 타이밍
  • 폭넓은 시간대에서 문제점의 근본 원인과 증상을 찾아낼 수 있는 최대 128 Mb / 256 Mb / 512Mb(풀 / 하프 / 쿼터 채널)의 딥 메모리
  • 높은 분해능의 트리거 이벤트 분석을 지원하는 12.5 GHz(80 ps) 타이밍 줌과 256K의 메모리 깊이

상태 분석(비동기 샘플링)

  • 고속 데이터 캡처를 지원하는 상태 데이터 전송 속도 최대 1.4 Gb/s, 상태 클럭 속도 최대 700 MHz
  • 고속 버스에서의 정확한 측정을 위한 자동화된 임계값/샘플 위치 설정
  • 문제 신호의 빠른 식별을 위한 모든 채널에서의 동시 눈 다이어그램

구성 고려 사항(프로브 및 추가 소프트웨어 별도 주문)

  • 다양한 싱글 엔드 및 차동 범용 프로브와 어플리케이션별 프로브 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 시스템 작동을 디버깅하고 분석 및 최적화하는 데 도움이 되는 어플리케이션 소프트웨어를 추가하십시오.
  • 지금 필요한 속도와 메모리 깊이를 구입하고 필요에 따라 나중에 업그레이드하십시오. 16864AU를 사용하여 기존 16864A를 업그레이드하십시오.
  • 키보드, 마우스, 액세서리 백 및 전원 코드를 포함합니다.
     
Includes Pattern Generation (Stimulus)
아니오
Max Timing Speed
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
Number of Channels
136
최대 메모리 깊이
128 Mpts
신호 유형
Single Ended
Differential
Includes Pattern Generation (Stimulus)
Max Timing Speed
Number of Channels
최대 메모리 깊이
신호 유형
아니오
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
136
128 Mpts
Single Ended
Differential
더 보기
Includes Pattern Generation (Stimulus):
아니오
최대 메모리 깊이:
128 Mpts
Max Timing Speed:
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
Number of Channels:
136
Protocols:
DDR4
DDR3
DDR2
DDR
LPDDR4
LPDDR3
LPDDR2
LPDDR
신호 유형:
Single Ended
Differential
유형:
Portable Logic Analyzer
Portable Logic Analyzer

Interested in a 16864A?

Want help or have questions?