무엇을 찾고 있습니까?
U4164A 로직 분석기 모듈(State Mode, 최대 4Gb/s)
U4164A 로직 분석기는 업계 최고의 데이터 레이트 스테이트 모드(최대 4 Gb/s), 가장 높은 딥 트레이스 모드(최대 10 GHz), 가장 깊은 메모리(최대 400 Mb)를 제공하므로, 3.5 Gb/s의 데이터 레이트에서 DDR4 또는 LPDDR4의 검증과 디버깅이 가능합니다.
주요 특징
최대 4 Gb/s 스테이트 모드 및 10 GHz 타이밍 모드 옵션
신뢰할 수 있는 데이터 캡처와 강력한 분석 및 검증 도구를 결합한 키사이트 U4164A 로직 분석기 시스템은 최대 4 Gb/s 속도에서 작동하는 고속 디지털 설계를 자신감을 가지고 빠르게 검증하고 디버깅할 수 있게 해줍니다. U4164A 로직 분석기 모듈은 다른 로직 분석기로는 불가능한 수준으로 측정을 수행하고 통찰력을 얻을 수 있는 독자적인 기능을 제공합니다.
U4164A 로직 분석기 모듈의 작동 모드는 쿼드 샘플 스테이트 모드와 10 GHz 쿼터 채널 타이밍 모드의 두 가지입니다. 쿼드 샘플 스테이트 모드는 각 입력의 단일 프로브 지점으로부터 독립적으로 조정되는 두 임계값에서 네 가지 샘플 위치를 제공합니다.
쿼드 샘플 스테이트 모드는 DDR4, DDR5, LPDDR4, LPDDR5와 같이 데이터 읽기와 쓰기에 다른 샘플 위치를 필요로 하고 2.5 Gb/s보다 큰 데이터 전송 속도의 경우 별도의 상승 에지/하강 에지 샘플이 필요한 데이터 전송 속도가 큰 신호를 프로빙하는 데 드는 공간이 작다는 이점이 있습니다. 쿼터 채널(10 GHz) 타이밍 모드는 입력당 최대 1.6 Gb 샘플을 제공합니다. U4164A 로직 분석기 모듈은 새로운 작동 모드 외에도 고속 디지털 및 DDR / LPDDR 메모리 설계 엔지니어가 시스템을 켜고 디버깅하는 시간을 단축하는 데 도움이 되는 여러 가지 새로운 기능을 포함합니다. U4164A는 타이밍 모드 디스큐 제어, 이중 샘플 스테이트 모드의 이중 임계값, 노이즈에 따라 스테이트 모드 감도를 조정할 수 있는 클럭 이력 현상 제어, 업계 최고의 메모리 심도 옵션(400 Mb 풀 채널, 800 Mb 하프 채널, 1.6 Gb 쿼드 채널)이 특징입니다.
U4164A 트레이스 캡처에서 얻는 통찰력을 높이기 위해, B4661A 메모리 분석 소프트웨어는 DDR / 2 / 3 / 4 / 5 및 LPDDR / 1/ 2 / 3 / 4 / 5 측정을 위한 설정과 구성을 가속화할 수 있는 도구와 DDR / 2 / 3 / 4 / 5, LPDDR / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 및 ONFi(Open NAND Flash interface) 메모리 분석과 컴플라이언스 검증을 위한 다양한 옵션(라이센스 필요)을 제공합니다.
- 최대 4 Gb/s의 스테이트 속도 모드 옵션
- 단일 프로브 지점의 다른 두 임계값에서 네 개의 샘플을 제공하는 쿼드 샘플 스테이트 모드
- 스테이트 모드에 대한 클럭 이력 현상 설정
- 최대 10 GHz의 풀 메모리 깊이 타이밍 모드
- 최대 400 Mb 메모리 깊이 옵션(400 Mb 풀 채널 타이밍, 800 Mb ½ 채널 타이밍, 1.6 Gb ¼ 채널 타이밍)
- 타이밍 모드에 대한 디스큐 인터페이스
- 최대 스캔 증분이 5 ps x 5 mV인 아이 스캔 기술
- 12.5 GHz, 256K 깊이 타이밍 줌
주요 사양
U4164A에 관심이 있으신가요?
로직 분석기에 대한 자세한 내용은 키사이트 로직 분석기 페이지를 참조하십시오.
로직 분석기 모듈의 역량을 확장하십시오.
특집 리소스: 로직 분석기
다른 도움이 필요하십니까?