검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16862A 68채널 휴대용 로직 분석기
16862A 휴대용 로직 분석기는 디지털 디버그를 위한 업계에서 가장 빠른 딥 메모리 타이밍 캡처를 제공합니다.
주요 특징
로직 분석기 구성
- 68채널, 350 MHz 스테이트, 12.5 GHz 타이밍 줌, 2.5 GHz 타이밍, 2 Mb 깊이 표준
- 많은 수의 신호와 버스를 확인하고 빠르게 탐색하기 위한 15 inch(38.1cm) 컬러 터치 스크린 디스플레이
- 빠른 데이터 전송과 대량 데이터 저장을 위한 내장형 착탈식 SSD 드라이브, USB 3.0 포트와 LAN
- 고속 이벤트를 캡처하기 위한 1.4 GHz 트리거 시퀀서
타이밍 분석(비동기 샘플링)
- 높은 분해능에서 신호 활동을 캡처하기 위한 최대 2.5 GHz/5.0 GHz/10 GHz(전 채널/반 채널/쿼터 채널) 타이밍
- 시간적으로 넓게 분리되어 있는 문제 및 증상의 근본 원인을 식별하기 위한 최대 128 Mb/256 Mb/512 Mb(전 채널/반 채널/쿼터 채널) 딥 메모리
- 높은 분해능으로 트리거 이벤트를 분석하기 위한 256K 메모리 깊이의 12.5 GHz(80ps) 타이밍 줌
스테이트 분석(동기 샘플링)
- 고속 데이터 캡처를 위한 스테이트 데이터 속도 최대 1.4Gb/s, 스테이트 클럭 속도 최대 700MHz
- 자동화된 임계값/샘플 위치 셋업으로 고속 버스에서 정확한 측정 가능
- 문제 신호의 빠른 식별을 위한 모든 채널에서의 동시 eye 다이어그램
구성 고려사항(프로브와 추가 소프트웨어는 별도 주문)
- 광범위한 싱글 엔드 및 차동 범용 프로브와 어플리케이션별 프로브 중에서 선택
- 시스템 작동의 디버그, 분석 및 최적화에 대한 통찰력을 위해 어플리케이션 소프트웨어 추가
- 키보드, 마우스, 액세서리 가방, 전원 코드, 3년 워런티 포함
주요 사양
Includes Pattern Generation (Stimulus)
아니오
Max Timing Speed
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
Number of Channels
68
최대 메모리 깊이
128 Mpts
신호 유형
Single Ended
Differential
Includes Pattern Generation (Stimulus)
Max Timing Speed
Number of Channels
최대 메모리 깊이
신호 유형
아니오
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
68
128 Mpts
Single Ended
Differential
더 보기
Includes Pattern Generation (Stimulus):
아니오
최대 메모리 깊이:
128 Mpts
Max Timing Speed:
5 GHz Conventional / 12.5 GHz Timing Zoom
Number of Channels:
68
Protocols:
DDR4
DDR3
DDR2
DDR
LPDDR4
LPDDR3
LPDDR2
LPDDR
신호 유형:
Single Ended
Differential
유형:
Portable Logic Analyzer
16862A에 관심이 있으신가요?
68채널 휴대용 로직 분석기의 역량 확대
특집 리소스: 16862A 68채널 휴대용 로직 분석기
다른 도움이 필요하십니까?