검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
밀리미터파 어플리케이션의 선두주자
키사이트의 VXG 벡터 신호 생성기는 까다로운 무선 분야와 항공우주 및 방위 분야에서 매우 낮은 위상 노이즈로 업계 최고의 출력 파워를 제공합니다. VXG의 멀티 채널 아키텍처는 차단기 및 간섭기 테스트에서 MIMO 및 빔 포밍 테스트로 빠르게 전환합니다.
- 설계와 테스트 워크플로를 가속화하기 위한 PathWave 신호 생성 소프트웨어
- 채널 결합으로 최대 5 GHz RF 대역폭을 지원하는 멀티채널, 멀티 터치, 밀리미터파 신호 생성기
- 시스템 손실을 보상하고 5G 전력 앰프와 OTA(Over-the-Air) 테스트를 지원하기 위한 높은 출력 전력
- 다중 사용자 또는 빔 포밍 MIMO OTA 테스트를 위한 위상 coherent LO와 베이스밴드 동기화
M9484C VXG 마이크로파 신호 생성기를 소개합니다
키사이트 M9484C 벡터 신호 생성기의 기능을 살펴보십시오.
5G 어플리케이션을 위한 탁월한 성능
- 채널 결합으로 세계 최초의 110 GHz 벡터 신호 생성기와 5 GHz 변조 대역폭으로 테스트 시스템의 복잡성을 줄이십시오
- EVM 및 ACPR 성능과 비교해서 업계 최대의 출력 파워로 OTA 시스템 경로 손실 문제를 해결하십시오
- PathWave 신호 생성 소프트웨어를 사용하여 제품 개발 주기를 가속화하고 5G NR 콤포넌트 테스트에 대한 신뢰도를 높이십시오
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
주파수 선택:
6 GHz
8.5 GHz
14 GHz
20 GHz
31.8 GHz
44 GHz
54 GHz
위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋):
-148 dBc/Hz
주파수 선택:
14 GHz
20 GHz
31.8 GHz
44 GHz
위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋):
-137 dBc/Hz
주파수 선택:
44 GHz
위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋):
-137 dBc/Hz
다음
PathWave 신호 생성 소프트웨어
PathWave 신호 생성 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 줄이는 유연한 신호 생성 도구 제품군입니다. 키사이트에서 검증한 소프트웨어 성능에 최적화된 기준 신호는 디바이스의 특성화 및 검증을 개선합니다.
- 성능에 최적화된 기준 신호 생성
- 콤포넌트, 송신기 및 수신기 테스트 검증
- 설계가 최신 표준을 충족하는지 확인
5G NR 적합성 테스트 가속화
- 확장 가능한 VXG 아키텍처로 최대 110GHz의 주파수로 가장 까다로운 광대역 및 다중 채널 테스트 어플리케이션을 구현할 수 있습니다
- 정교한 실시간 신호 처리 및 포괄적인 신호 생성 도구로 복잡한 테스트 시나리오를 구현하고 5G 수신기 및 성능 테스트의 테스트 복잡성을 단순화합니다
- 사전 정의된 5G 컴플라이언스 테스트 설정과 자동 구성 신호 분석으로 5G 테스트 워크플로가 간소화됩니다
적합한 툴을 사용하여 기능 확장
생산성을 향상하는 데 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화하는 올바른 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어를 보완하여 기존 하드웨어의 기능을 더욱 향상시키십시오.
혁신적인 테스트 자산 보호
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?