무엇을 찾고 있습니까?
PSG 신호 생성기
이미 신호 생성기를 갖고 계신가요?
현재 가지고 계신 신호 생성기 또는 경쟁사 모델을 보상판매로 구매할 경우 새 신호 생성기 구매에 사용할 수 있는 최대 35%의 크레딧을 받으실 수 있습니다.
주요 특징
계측 장치로 경쟁력 제고
키사이트 PSG 신호 생성기는 생생한 광대역 레이더, 전자전 및 위성 통신 신호를 생성하는 데 도움이 되는 계측 등급 성능을 제공합니다.
- 신뢰할 수 있는 마이크로파 신호 생성: 탁월한 왜곡과 스퓨리어스 특성으로 계측 등급 주파수 및 레벨 정확도
- 1W 전력의 순수 CW 톤부터 80 MHz 대역폭의 복잡한 벡터 변조 신호까지 최고 품질의 신호에 의존
- PathWave 신호 생성 소프트웨어로 신호 생성에 소요되는 시간 단축
- 레거시 소스를 코드 호환 PSG 마이크로파 신호 생성기로 대체할 때 증가하게 되는 성능과 유연성, 속도 활용
장비 뒤에 숨은 맞춤형 힘
기술의 한계를 뛰어 넘으려면 즉각적인 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 기본 측정 이상의 신호 충실도가 필요합니다. 키사이트는 자체적으로 설계된 맞춤형 MMIC를 통해 모든 성능 제품에 전력을 공급하며, 키사이트의 독점적인 인화인듐(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 설계와 맞춤형 ASIC 신호 처리를 결합하여 업계에서 가장 빠르고 안정적인 측정을 보장합니다. 키사이트를 사용하여 차세대 혁신을 가속화하십시오. 키사이트의 E8257D PSG 아날로그 신호 생성기는 맞춤형 MMIC의 높은 출력 전력 및 전력 정확도로 맞춤형 ASIC에 의해 활성화된 탁월한 펄스 조절 기능을 갖추고 있습니다. E8267D PSG 벡터 신호 생성기는 키사이트의 맞춤형 기술로 최첨단 EVM 성능을 제공합니다.
주요 사양
주파수
100 kHz – 70 GHz
1 GHz에서의 위상 노이즈(20 kHz 오프셋)
-143 dBc/Hz
주파수 스위칭
< 7 ms
IQ 변조 대역폭(내부/외부)
최대 4 GHz
이용 가능한 변조 유형
AM, FM, PM, Pulse
자세한 사양을 원하십니까?
적합한 모델 찾기
PathWave 신호 생성 소프트웨어
PathWave 신호 생성 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 줄이는 유연한 신호 생성 도구 제품군입니다. 키사이트에서 검증한 성능에 최적화된 기준 신호는 장치의 특성화 및 검증을 향상시킵니다.
- 성능에 최적화된 기준 신호 생성
- 구성 요소, 송신기 및 수신기 테스트 유효성 검사
- 설계가 최신 표준을 충족하는지 확인
- 신호 생성 속도 및 시뮬레이션 시간 단축
신뢰할 수 있는 신호 소스로 테스트 결과에서 불확실성 제거
더 빨리 시장에 출시하려면 신뢰할 수 있는 테스트 결과가 필요합니다. 작업에 적합한 신뢰할 수 있는 계측기를 선택하면 차이를 만들 수 있습니다.
키사이트 테스트 전문가는 아래 백서에서 신호 생성기의 기본을 설명합니다. 다음 소스를 선택할 때 정보에 입각한 선택을 하는 데 도움이 됩니다.
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?