고전력 EV 배터리 팩 테스트 방법

Scienlab 배터리 테스터
+ Scienlab 배터리 테스터

에뮬레이션을 통한 고전력 EV 배터리 팩 검증

키사이트 고전력 전기차(EV) 배터리 팩의 성능 검증을 위해서는 다양한 전기적, 기후적, 온도적 파라미터를 활용하여 실제 작동 조건을 에뮬레이션하는 과정이 필수적입니다. 이를 통해 배터리의 거리 성능, 안정성 및 내구성을 개선할 수 있는 중요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

테스트 환경에서는 출력 계전기의 안전한 폐쇄를 위한 사전 충전, 지원되는 프로토콜을 테스트하기 위한 Restbus 시뮬레이션, EV 작동 환경의 보조 장비와 소모품의 에뮬레이션이 포함됩니다. 또한, 배터리 성능과 안전성을 보장하기 위해 실험실에서 테스트 장비를 자동화하고 동기화하는 것이 매우 중요합니다. 이 과정을 통해 EV 배터리 팩이 실제 환경에서도 안정적이고 효율적으로 작동할 수 있도록 검증할 수 있습니다.

고전력 EV 배터리 팩 테스트 솔루션

고전력 EV 배터리 팩 테스트 솔루션

고전력 EV 배터리 팩의 테스트 솔루션은 EV 작동 환경을 사실적으로 에뮬레이션하여 배터리 성능과 안정성을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 키사이트의 테스트 솔루션은 최대 270 kW의 출력과 1500 V의 전압을 지원하며, 고전압 SiC 기술을 적용하여 에너지 효율을 극대화하고 운영 비용을 절감합니다. 이 솔루션을 통해 배터리 개발과 검증이 효율적으로 이루어집니다.

배터리 팩 테스트 과제 해소 방법 관련 데모 보기

고전력 EV 배터리 팩 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?