MXR-시리즈 오실로스코프
+ MXR-시리즈 오실로스코프

실시간 오실로스코프를 사용한 재생 전력 레일 보장

전력 무결성 분석을 위해서는 배전망(PDN) 임피던스, 파워 레일 무결성, 전력 시퀀싱, 전원 공급기 거부비(PSRR) 및 제어 루프 응답과 같은 측정이 필요합니다. 디바이스 설계자들이 자동차, 의료 기기, 사물인터넷 디바이스와 같은 디바이스에 패시브 콤포넌트와 상호연결로 구성된 PDN을 통해 재생 전력을 제공해야 하는 과제에 직면하고 있습니다. 잘 설계된 PDN은 DC부터 스위칭 전류 대역폭까지 안정적인 전압을 유지합니다. 따라서 전력 소비를 최적화하고, 스위칭 노이즈를 최소화하고, 전원 공급기 유발 지터를 줄이고, EMI 문제를 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

설계 엔지니어들은 한 번에 여러 파워 레일을 측정하고 신호의 AC 오프셋을 보다 세부적으로 파악하기 위해 실시간 오실로스코프와 파워 레일 프로브를 필요로 합니다. 고민감도 모드와 감쇠 모드 간에 전환할 수 있는 고민감도 전류 프로브는 배터리 소비를 분석하는 데 도움이 되며 소프트웨어는 파워 레일 노이즈 소스와 효과를 분석하는 데 도움이 됩니다. 여러 온도에서 측정하면 극단의 온도에서 성능 문제를 정확히 파악하는 데 도움이 됩니다.

BT2152B

전력 무결성 분석 솔루션

전력 무결성 과제를 해결하기 위해서는 전자 디바이스의 디버깅 및 특성화 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있는 노이즈 플로어가 낮은 측정 솔루션이 필요합니다. 키사이트 전력 무결성 분석 솔루션은 파워 레일 분석에 적합한 낮은 노이즈 플로어, 전문 키사이트 파워 레일 프로브, 고민감도 전류 프로브, 키사이트 전력 무결성 분석 소프트웨어와 함께 정밀한 키사이트 MXR-시리즈 실시간 오실로스코프를 특징으로 합니다. 키사이트의 전력 무결성 분석 솔루션을 사용하면 디바이스 및 회로에 대한 재생 전력 공급을 검증해 제품이 무결성 문제를 겪지 않도록 보장할 수 있습니다.

전력 무결성 분석 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?