주요 특징

특징

  • 낮은 노이즈: 1:1 감쇠 비율 프로브 가 연결된 오실로스코프의 기선 노이즈에 10%만 추가
  • 넓은 오프셋 범위 : 넓은 +/-24 V 오프셋 범위로 오실로스코프를 최대 감도로 설정하고 신호를 화면의 중앙에 배치 가능
  • 낮은 DC 로딩: 50 kΩ DC 입력 임피던스가 DC 전력 레일에 큰 부담을 주지 않음
  • 넓은 활성 신호 범위: 넓은 오프셋 범위 외에 +/-850 mV의 활성 신호 범위를 갖추고 있어 전력 레일의 대규모 전환 측정 가능
  • 넓은 대역폭: 2-GHz의 대역폭으로 클럭 및 디지털 데이터에 악영향을 미칠 수 있는 고속 트랜션트를 탐색하는 데 굉장히 유용

N7020A 전력 레일 프로브는 DC 전력 레일에서 노이즈, 리플, 과도 신호를 측정할 때 mV 감도를 필요로 하는 전력 무결성을 측정하는 사용자를 위한 것입니다. 이 프로브는 주기적인 무작위 장애(PARD), 정적 및 동적 부하 반응, 프로그래밍 가능한 전력 레일 반응, 유사 전력 무결성 측정을 위해 설계되었습니다. 오늘날 다수의 제품이 이전 세대보다 DC 전력 레일에서 더 좁은 허용 오차 범위를 가지며 N7020A 전력 레일 프로브는 사용자가 제품의 허용 오차의 준수 여부를 확실하게 확인할 수 있도록 돕기 위해 설계되었습니다.

N7020A 전력 레일 프로브는 키사이트 InfiniiVision 3000T 및 4000 X-시리즈 오실로스코프, InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프(2016년 2월 1일 후 주문한 제품), Infiniium S-시리즈 DSO 및 MSO 고화질 오실로스코프, 소프트웨어 개정 버전 5.20 이상을 실행하는 Infiniium 9000 시리즈 DSO 및 MSO 오실로스코프와 함께 사용할 수 있습니다. 더 넓은 대역폭이 필요한 경우 N7024A 전력 레일 프로브는 6 GHz의 대역폭을 보유하고 있으며 S, V, Z-시리즈 Infiniium 오실로스코프와 함께 사용할 수 있습니다.

오실로스코프 싱글 엔드 액티브 프로브에 대해 자세히 알아보십시오.

소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원

특집 리소스: N7020A 파워 레일 프로브, 2 GHz

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?