무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
SL1091A Scienlab Energy Storage Discover 소프트웨어
에너지 스토리지 테스트 환경의 제어, 테스트, 평가를 위한 최고의 지원 활용
주요 특징
Scienlab Energy Storage Discover를 만나보십시오
Scienlab ESD(Energy Storage Discover)는 모든 Scienlab 에너지 스토리지 테스트 환경의 중심을 이루는 구성 요소입니다.
사용자는 이 직관적인 소프트웨어를 통해 구체적이고 안정적이며 복제 가능한 결과를 제공하는 테스트를 수행할 수 있습니다.
- 최대한의 투명도, 직관적인 작업, 간편한 학습
- 직관적이며 이해가 쉬운 테스트 프로그래밍
- 사후 처리 없이 지정된 대상 평가 가능
- 라이브러리 내 (하위)루틴과 관련 관리 기능을 활용하여 명확한 테스트 시퀀스 구조 확보
- 지능적으로 설계된 기능을 통한 간편한 데이터 평가, 테스트가 진행 중일 때도 평가 가능
ESD 테스트 시나리오
소프트웨어를 통해 셀, 모듈, 팩에 대한 모든 배터리 테스트 시스템, 그리고 모든 테스트 환경 구성 요소의 시간 동기식 제어가 가능하며 모든 에너지 스토리지 유형의 검증 또한 가능합니다.
- 기능, 에이징, 환경, 성능 테스트
- 표준화 및 표준 준수 테스트(예: ISO, DIN EN, SAE)
- 내부 저항, 전하, 에너지, 용량, 효율성, 사이클 및 달력 기준 내구성, 온도 행동, 기계적 저항 결정
- 내구성, 범위, 효율성 분석
- 전기 화학 임피던스 측정 및 주기적 전압전류법
Video Player is loading.
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
E-Mobility 미래의 동력
키사이트의 Scienlab 배터리 테스트 솔루션으로 배터리의 개발과 검증을 가속화하십시오. 셀 화학부터 배터리 팩까지 키사이트의 총체적인 접근법은 성공을 위한 핵심 요소입니다.
- 셀, 모듈 및 팩을 위한 배터리 테스트 시스템
- 직관적이고 강력한 테스트 소프트웨어 Energy Storage Discover
- 배터리 테스트를 위한 PathWave Lab Operations로 테스트 워크플로 최적화
- 키사이트의 글로벌 서비스와 지원 활용
주요 특징
강력한 시각화
셀, 모듈, 팩 레벨의 종합적인 차량 에뮬레이션
Lab Operations을 통한 광범위한 실험실 관리
외부 구성 요소와 테스트 환경의 통합
Scienlab Energy Storage Discover의 역량 확대
관련 리소스
참고 자료
다른 도움이 필요하십니까?