검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
SL1740A Scienlab 배터리 테스트 시스템 - 팩 레벨, 270 kW
최대 출력 전력이 270 kW이고 최대 전압이 1500 V인 배터리 팩 테스트를 위한 솔루션
SL1740A는 1000 ~ 1500 V, 300 ~ 900A, 270 kW의 싱크와 소스를 제공합니다.
주요 특징
SL1700A 배터리 테스트 시스템 – 팩 레벨 시리즈 소개
키사이트의 SL1700A Scienlab 배터리 테스트 시스템 – 팩 레벨 시리즈를 사용하면 미래의 배터리 팩 분야의 환경을 사실적으로 에뮬레이션해 고전력 배터리 팩을 종합적으로 테스트하고 기능성과 안전성을 개선할 수 있습니다. e-모빌리티 수요가 증가하면서 EV 배터리 개발을 위한 막대한 규모의 배터리 시스템 실험실에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 키사이트에서 배터리 개발과 검증을 가속화하기 위해 SL1700A 시리즈를 개발했습니다. 이 시리즈는 최대 전압 범위가 1500 V이고 전력은 90 및 270 kW 사이입니다. 새로운 고전압 SiC(silicon carbide) 기술은 차지하는 면적이 적으면서도 에너지 효율이 높으며 운영비를 최소화하는 데도 도움이 됩니다.
- 동역학, 정밀도, 효율성을 높여주는 SiC 기술
- 병렬화를 통한 최대 1.5 MW의 전력
- 모듈식의 소형 설계로 작은 설치 면적
- 95% 리커버리의 효율적이고 경제적인 작동으로 에너지와 냉각수 비용 절감
- 더 큰 전류, 전압 또는 전력을 필요로 하는 미래의 요구를 충족할 수 있는 시스템 확장성
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?