배터리 테스트 실험실 프로세스 자동화 방법

배터리 테스트를 위한 PathWave Lab Operations
+ 배터리 테스트를 위한 PathWave Lab Operations

배터리 테스트 실험실 워크플로 자동화

셀과 배터리의 성능을 검증하기 위해서는 대규모로 수천 개 배터리의 파라미터를 측정해야 합니다. 테스트 파라미터에는 기능적 전압 및 전류 전달, 내구성, 노화/사이클링 효과, 배터리 성능에 미치는 환경적 영향이 포함됩니다. 또한 실험실 관리자는 수천 개의 테스트 대상 디바이스(DUT)에서 실행되는 모든 테스트에 대해 데이터 접근성과 투명성 및 추적성을 보장하기 위해 워크플로 효율성을 모니터링하고 최적화해야 합니다.

배터리 테스트 실험실 운영을 자동화하기 위해서는 리소스, 하드웨어, 데이터 및 워크플로 단계를 관리할 수 있는 소프트웨어 플랫폼이 필요합니다. 배터리 실험실의 배터리 테스트 벤치 장치 수가 증가하면서, 배터리 셀/팩 성능 및 기대 수명의 개선 가능성에 대한 통찰력을 제공하면서 생산성을 유지하고 개선하기 위해 자동화 소프트웨어가 필수로 대두되었습니다. 실험실 관리 플랫폼을 사용하여 테스트 절차를 계획 및 실행하고, 워크플로를 예약 및 모니터링하고, 추적성을 위해 중요한 데이터를 기록하고, 배터리 테스트 시스템과 DUT의 관리와 제어 및 모니터링을 제공할 수 있습니다.

배터리 테스트 실험실 관리

배터리 테스트 실험실 관리 플랫폼

배터리 테스트 실험실 운영을 지원하기 위해서는 실험실 관리 도구를 사용해야 합니다. 설계자와 제조업체는 배터리 테스트를 위한 키사이트 실험실 운영 소프트웨어를 사용해서 디바이스, 정보, 인력을 포함한 배터리 테스트 실험실 리소스를 총체적으로 관리할 수 있습니다. 웹 기반의 통합 실험실 관리 플랫폼은 리소스 일정 계획, 여러 테스트 스테이션에서 병렬로 배터리 테스트 워크플로 실행, 그리고 테스트 결과 저장 및 보고를 자동화합니다. 실험실 자동화 솔루션은 실험실 규모에 맞게 확장할 수 있습니다. 이 솔루션은 워크플로를 자동화하고 데이터 분석 및 통계를 분석해 배터리와 모듈의 결함을 찾아내므로, 실험실 운영을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 팩, 모듈 또는 셀 수준에서 키사이트 배터리 테스트 솔루션과 함께 작동합니다.

배터리 테스트 실험실 관리 데모 보기

배터리 테스트 실험실 관리 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?