주요 특징

SL1047A Scienlab Charging Discovery System – 고출력 시리즈를 만나보십시오

키사이트의 Scienlab Charging Discovery System – 고출력 시리즈를 사용하면 최대 1,500 V DC, ±600 A DC의 고출력 충전 중 전기차(EV)와 EV 공급 장비(EVSE)의 충전 인터페이스를 테스트할 수 있습니다. CDS 사용 시 전 세계 충전 표준에 따라 필요한 모든 적합성 및 상호운용성 테스트가 가능합니다. 최대 전압이 1,000 또는 1,500 V DC인 상호교환이 가능한 수냉식 충전 어댑터와 함께 별도의 Scienlab Cooling Unit이 제공되는 키사이트의 고출력 솔루션을 주문할 수 있습니다. 언제든 1,000 V DC에서 1,500 V DC로 업그레이드가 가능합니다.

  • R&D 및 EOL(End-of-Line) 분야를 위한 자동화된 기능, 적합성, 상호운용성 및 품질 테스트
  • 통신 및 전력 신호의 시간 동기화 측정 및 디코딩
  • CharIN e.V. CCS 테스트 시스템에 따른 확장 가능한 미래 대비형 하드웨어 설계
  • CE, UL 및 KC-mark 적합성
  • CCS, CHAdeMO 및 GB/T 표준의 자동화된 적합성 테스트를 위한 광범위한 테스트 사례 라이브러리
VERISCO Logo

VERISCO가 이제 키사이트테크놀로지스의 가족이 되었습니다.

키사이트가 verisco GmbH(VERISCO)의 자산 인수를 완료했다는 소식 알려 드립니다. 이번 인수로 전기차(EV) 충전 테스트 포트폴리오가 확장됩니다. 독일 도르트문트에 소재하고 있는 VERISCO는 전기차(EV)와 EV 공급 장비(EVSE) 컴플라이언스 솔루션 부문 전문 기업입니다. VERISCO의 학제간 엔지니어링 팀은 ISO와 IEC의 국제 표준화 커뮤니티에 지속적으로 기여하고 있으며 International ISO 15118 Testing Symposium과 CharIN Testivals와 같은 오픈 테스트 플랫폼을 지원합니다.

키사이트의 가족이 된 VERISCO에 대해 자세히 알아보십시오.

모든 어플리케이션에 적합한 뛰어난 성능

Scienlab Charging Discovery System – 고출력 시리즈는 모든 테스트 영역에 사용할 수 있는 올인원 시스템을 제공합니다.

  • 대체되는 모든 전기적 인터페이스(통신 신호 및 에너지 전송 포함)를 실시간으로 에뮬레이션하여 모든 EV 및 EVSE 충전 인터페이스의 독립적이고 복제 가능한 테스트 수행
  • 출시 훨씬 전에 제품 성능과 프로토타입(장애 조건 포함) 자동으로 검증
  • EV 및 EVSE 간 상호운용성 문제를 쉽게 분석할 수 있는 실시간 중간자 모드 포함
  • 완벽히 문서화된 개방형 원격 인터페이스(LAN)를 통해 맞춤 HiL(Hardware in the Loop) 솔루션과 통합

Scienlab Charging Discovery System 솔루션 제품군

키사이트는 Scienlab Charging Discovery System – 휴대용, EMC 및 고출력 시리즈를 통해 관련 충전 표준을 준수하고 적합성과 상호운용성을 보장할 수 있도록 도와 드립니다.

  • EV 및 EVSE 충전 인터페이스의 독립적이고 복제 가능한 테스트 제공
  • EV 및 EVSE 간 상호운용성 문제를 쉽게 분석할 수 있는 실시간 중간자 모드 포함
  • 무반향 테스트 챔버에서 사용하도록 설계되었으며 AC 또는 DC 충전 중 방출 및 면역에 대한 유도 및 방사 테스트 지원(EMC 시리즈만 해당)
  • 최대 900 kW에서 현재와 미래의 표준 테스트 가능(고출력 시리즈만 해당)

전 세계 모든 규범 및 표준에 대비하십시오.

Scienlab Charging Discover 시스템(CDS) - 고출력 시리즈는 다음 충전 표준과 기준을 채택하고 있습니다.

  • IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 18487.1 및 ISO 15118에 따른 AC 충전 모드
  • DIN SPEC 70121, ISO 15118, GB/T 27930 및 CHAdeMO에 따른 DC 고속 충전 모드
Scienlab Charging 테스트 설명

Key Specifications

최대 900 kW의 충전 전력

±600 A DC @ 0 ~ 1,500 V DC

전압 DC 측정 정확도

±150 mV 오프셋 ±0.05%(측정값 기준)

전류 DC 측정 정확도

±100 mA 오프셋 ± 0.1%(측정값 기준)

컨트롤 파일럿의 PWM 전압 측정

±14 V(±10 mV의 정확도)

EV 저항 R2 및 R3 포지셔닝 정확도

1 ~ 20000 Ω(±0.5%의 정확도)

자세한 사양을 원하십니까?

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?