주요 특징

Scienlab Charging Discover 테스트 소프트웨어를 만나보십시오

Scienlab Charging Discover 테스트 소프트웨어는 Scienlab Charging Discovery System(CDS)을 제어합니다. 사용자에게 친숙한 이 최신 소프트웨어를 사용하여 시스템 작동, 측정된 값 시각화, 테스트 순서 기록, 신뢰할 수 있는 통찰력을 위한 보고서 생성 등이 가능합니다.

  • 기록된 측정값을 동기화하고 실시간으로 조회
  • 개별 테스트 사례 생성을 위한 테스트 편집기
  • 기록된 추적 내역 분석을 위한 강력한 그래프 보기
  • 측정된 값 내보내기(예: MDF)
  • HiL(Hardware-in-the-Loop) 테스트 벤치를 위한 원격 기능

충전 인터페이스 테스트를 위한 뛰어난 성능

Charging Discover 소프트웨어는 충전 기술 분야의 요건에 맞게 설계되었으며 다음과 같은 주요 기능을 포함합니다.

  • 강력한 실시간 테스트 엔진(>1ms)으로 데이터 수집 및 모든 CDS 측정값 기록 – HiL 테스트 벤치의 경우 원격 제어를 통해서도 가능
  • 디지털 디스플레이와 XY 그래프 형태로 원하는 측정값을 맞춤형으로 실시간 표시
  • 모든 유형의 전기차(EV) 및 전기 자동차 공급 장비(EVSE)의 매개변수화 가능한 에뮬레이션
  • 테스트 보고서를 자동으로 생성하고 측정값을 공통 파일 형식으로 내보내기
Charging Discover 소프트웨어 스크린샷1
Charging Discover 소프트웨어 스크린샷1

개별적 맞춤 설정

키사이트의 직관적인 충전 테스트 소프트웨어는 구체적인 요구에 맞춰 가능한 최상의 결과를 제공합니다.

  • 개별 테스트 사례의 손쉬운 선택, 파라미터화, 배치 처리를 위한 테스트 프로젝트 관리자
  • 고객별 테스트 사례를 생성하고, 가져오고, 보고, 편집할 수 있는 테스트 편집기
  • 맞춤형 스위치 오프 한도 설정을 포함하여 사용 가능한 전력 소스와 전력 싱크의 추가, 제거, 구성, 활성화
  • 교환 가능한 구성 파일을 통한 'DUT(Device under Test)'와 'DOE(Device under Emulation)' 구성
  • 트레이스, 파라미터화 파일 및 테스트 사례 파일에 대한 내장형 파일 관리 및 트레이스 이름의 개별 서식화

주요 특징

충전 인터페이스 테스트에 맞게 설계

EV 및 EVSE 테스트용

개별 테스트 사례 생성

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?