주요 특징

SL1800A Scienlab 회생 DC 에뮬레이터 - 고전력 시리즈를 만나보세요

키사이트의 SL1800A Scienlab 회생 DC 에뮬레이터 - 고전력 시리즈를 사용하면 전기차의 대형 배터리를 에뮬레이션할 수 있습니다. 전력 흐름이 양방향이기 때문에 트랙션 인버터 테스트와 같은 전력원 분야와 EV 충전과 같은 전력 흡수(싱킹) 분야 모두에 대한 에뮬레이션이 가능합니다. 흡수된 전력이 그리드로 다시 전달되어 회생되므로 에너지와 냉각 비용이 절약됩니다. SL1800A 시리즈는 SL1040A Scienlab Charging Discovery 시스템에 완전히 통합됩니다. SL1093A Scienlab Charging Discover 소프트웨어는 많은 테스트 표준에 따라 DC 충전 어플리케이션을 완전히 자동화합니다.Scienlab Dynamic DC 에뮬레이터는 양방향성, 통합된 DC 전압 및 전류 컨트롤러, 우수한 동력, 회생성 에너지 피드백 역량을 통해 전기차(EV) 및 전기차 전원 공급 장비(EVSE)의 전력 전자장치 구성 요소를 효율적이고 효과적으로 테스트하기 위한 올인원 시스템을 제공합니다.

  • 미래의 증가하는 전력 요구를 충족하도록 확장 가능
  • 최대 1.5 MW까지 병렬화

Key Specifications

[an error occurred while processing this directive]

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?