무엇을 찾고 있습니까?
SL1040A 시리즈 Scienlab Charging Discovery 시스템(CDS)
비교 불가한 성능 — 모든 EV 및 EVSE 충전 인터페이스를 위한 단 하나의 테스트 솔루션
주요 특징
SL1040A 시리즈 Scienlab Charging Discovery 시스템 충족
키사이트 Scienlab Charging Discovery 시스템 시리즈(CDS)는 전기차(EV)와 전기차 전원 공급 설비(EVSE)의 모든 AC 및 DC 충전 인터페이스를 종합적으로 테스트할 수 있는 혁신적인 솔루션입니다. 혁신적인 모듈식 설계를 활용해 CDS를 고객의 특정한 요구사항에 맞춰 구성할 수 있습니다. 여러 실제 EV/EVSE를 하나의 테스트 솔루션으로 대체하여 최적의 가성비를 실현하십시오.
- R&D, EOL(End-of-Line), 전자기 호환성(EMC) 분야에서 자동화된 기능, 적합성, 상호운용성 및 품질 테스트를 다룹니다
- 시간 동기식 측정 수행과 통신 및 전력 신호 디코딩
- CharIN e.V. CCS 테스트 시스템에 따라 확장 가능한 미래 보장형 하드웨어 설계 지원
- CE, UL 및 KC-Mark 준수, CSA 그룹 인증
- CCS, CHAdeMO 및 GB/T 표준의 자동화된 적합성 테스트를 위한 광범위한 테스트 사례 라이브러리
VERISCO가 이제 키사이트테크놀로지스의 가족이 되었습니다.
키사이트가 verisco GmbH(VERISCO)의 자산 인수를 완료했다는 소식 알려 드립니다. 이번 인수로 전기차(EV) 충전 테스트 포트폴리오가 확장됩니다. 독일 도르트문트에 소재하고 있는 VERISCO는 전기차(EV)와 EV 공급 장비(EVSE) 컴플라이언스 솔루션 부문 전문 기업입니다. VERISCO의 학제간 엔지니어링 팀은 ISO와 IEC의 국제 표준화 커뮤니티에 지속적으로 기여하고 있으며 International ISO 15118 Testing Symposium과 CharIN Testivals와 같은 오픈 테스트 플랫폼을 지원합니다.
키사이트의 가족이 된 VERISCO에 대해 자세히 알아보십시오.
모든 어플리케이션에 우수한 성능 지원
키사이트의 Scienlab Charging Discovery 시스템은 모든 테스트 영역을 지원하는 올인원 시스템입니다.
- 대체되는 모든 전기적 인터페이스(통신 신호 및 에너지 전송 포함)를 실시간으로 에뮬레이션하여 모든 EV 및 EVSE 충전 인터페이스의 독립적이고 복제 가능한 테스트
- 출시 훨씬 전에 제품 성능과 프로토타입(장애 조건 포함)의 자동 검증
- 실시간 중간자 모드를 통해 EV 및 EVSE 간 상호운용성 문제의 간편한 분석
- 완벽히 문서화된 개방형 원격 인터페이스(LAN)를 통해 맞춤 HiL(Hardware in the Loop) 솔루션에 통합
Scienlab Charging Discovery System 솔루션 제품군
키사이트는 휴대형, EMC 및 고출력 시리즈인 Scienlab Charging Discovery 시스템을 통해 관련 충전 표준을 준수하고 적합성과 상호운용성을 보장할 수 있도록 지원해 드립니다.
- EV 및 EVSE 충전 인터페이스의 독립적이고 복제 가능한 테스트 제공
- EV 및 EVSE 간 상호운용성 문제를 쉽게 분석할 수 있는 실시간 중간자 모드 포함
- 무반향 테스트 챔버에서 사용하도록 설계되었으며 AC 또는 DC 충전 중 방출 및 면역에 대한 유도 및 방사 테스트 지원(EMC 시리즈만 해당)
- 최대 900 kW에서 현재와 미래의 표준 테스트 가능(고출력 시리즈만 해당)
전 세계 모든 규범 및 표준에 대비하십시오.
Charging Discovery 시스템을 활용하면 글로벌 시장에 대해 충전 기술 제품을 보호하는 일이 굉장히 간편해집니다.
- 충전 커뮤니케이션 표준 및 저압 그리드 에뮬레이션을 통해 국제 시장을 대상으로 충전 구성 요소 검증
- 모든 충전 및 EMC 표준과 규범 포괄: EN 61851 -21 -2, EN 55011, CISPR 25 Ed., TL81000
- 규범 준수를 위해 충전소, 월 박스, 차량 검증
주요 특징
최대 400 kW 충전 전력
400 A(1000 V DC 기준)
CCS 지원
IEC 61851/SAE J1772, DIN SPEC 70121, ISO 15118
지원
CHAdeMO v0.9, v1.x 및 v2.0; GB/T 18487 및 27930-2011/2015 표준
모든 표준의 자동화된 컴플라이언스 테스트 지원을 위한
방대한 테스트 사례 라이브러리
테스트 분석과 시스템 운영을 위한
강력하고 직관적인 소프트웨어
자세한 사양을 원하십니까?
적합한 모델 찾기
SL1040A Scienlab Charging Discovery 시스템 시리즈는 동일한 최첨단 기술을 공유하며 모든 모델이 동일한 직관적 Scienlab Charging Discover 테스트 소프트웨어로 관리됩니다.
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술 지원 방문
EV 및 EVSE를 위한 휴대용 CDS
- 최대 전류 400 A, 최대 전압 1000 V 지원
- CCS, CHAdeMO, GB/T 표준 지원
- 실시간 테스트 수행
- 테스트 요구사항에 따라 구성(저전력 및 고전력, EV 및 EVSE)
- HPC 시리즈로 업그레이드 가능
EV용 EMC CDS
- 무향실 내부에 배치되는 최적화된 EMC 버전
- ECER10, CISPR 표준 준수
EVSE용 EMC CDS
- 무향실 내부에 배치되는 최적화된 EMC 버전
- ECER10, CISPR 표준 준수
Scienlab Charging Discovery 시스템의 기능 확장
특집 리소스
참고 자료
다른 도움이 필요하십니까?