EV 온보드 충전기 테스트 방법

전력 소스
+ 전력 소스

EV OBC에 대한 환경 및 스트레스 테스트

여러 전기차(EV)와 충전 스테이션 간 상호운용성을 보장하기 위해서는 벽면 충전기의 여러 AC 입력 전압 및 주파수 파라미터 조합과 비교해서 EV 온보드 충전기(OBC)를 테스트해야 합니다. OBC를 올바르게 평가하려면 다양한 환경적 작동 조건과 여러 가지 스트레스 하에서 전력 드로우 관련 이벤트가 미치는 영향을 충분히 이해해야 합니다.

응답 분석을 위해 테스트 대상 OBC에 적용된 전압 및 주파수 파형을 정확하게 제어하기 위해서는 신뢰할 수 있는 AC 소스가 필요합니다. 출력 전압 및 주파수 프로그래밍과 측정은 DC 출력과 함께 1상/3상 AC 소스를 사용해서 수행합니다. 내장된 전력 라인 장애 기능은 AC 전력 입력 조건을 시뮬레이션합니다. 잠재적인 문제를 식별하기 위해 시퀀서와 파형 생성기는 정상적인 작동, 비상 전력 작동, 전력 전송 또는 스트레스 테스트 중 발생할 수 있는 전압 및 주파수 트랜션트를 생성합니다.

EV 온보드 충전기 테스트 솔루션

EV 온보드 충전기 테스트 솔루션

여러 EV 및 충전 스테이션 간 상호운용성을 확인하려면 다양한 전압 및 주파수 조합을 고려해서 EV OBC를 테스트해야 합니다. 키사이트 AC6900 시리즈 AC 전원 및 키사이트 PathWave BenchVue AC 소스 제어 소프트웨어는 전력 라인 장애를 포함하여 다양한 전력 입력 조건의 실제 상황을 복제합니다. 또한 환경 테스트를 위해 정전, 서지, 순간전압저하를 시뮬레이션하고 스트레스 테스트를 위한 출력 전압 및 주파수 트랜션트를 빠르게 생성합니다.

EV 온보드 충전기 테스트 설정 데모 보기

키사이트의 EV 온보드 충전기 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?