EV 배터리 모듈 검증 방법

Scienlab 배터리 테스터
+ Scienlab 배터리 테스터

깊이 있는 특성화 및 에뮬레이션을 사용한 EV 배터리 모듈 품질 평가

EV 배터리 모듈을 검증하려면 연결 장애, 비정상적인 동작, 또는 모듈의 배터리 셀과 배터리 관리 시스템(BMS)의 조기 장애에 대한 테스트가 필요합니다. 테스트에는 온도 영향에 대한 모듈의 반응과 전기와 열이 셀에 미치는 영향이 포함됩니다. 셀, 배선 및 배터리 동작을 특성화하기 위해 테스트 엔지니어들은 전자화학 임피던스 분광(EIS), 저항(DCIR) 및 임피던스 측정(ACIR)과 같은 방법을 사용해서 모듈의 품질과 성능 및 내구성을 검증해야 합니다.

표준에 의해 정의된 자기 정의 곡선 - 테스트 루틴 완료, 장기 성능 보장, 레이스 트랙에서 캡처한 곡선과 비교해서 또는 국제 표준 배출가스 시험 방식(WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)을 기반으로 성능 특성화. 엔지니어들은 테스트 대상 디바이스에 따라 테스트 벤치를 사용하여 특성화를 수행하거나, 실제 조건을 에뮬레이션하거나, 전압, 온도, 압력, 스트레인 또는 통신 인터페이스(예: Restbus 및 IO)에 대한 개별 셀을 측정할 수 있습니다. 더 긴 와이어에서의 전압 강하를 보상하기 위해 전압 감지에 4와이어(Kelvin) 측정을 사용합니다.

EV 배터리 모듈 테스트 솔루션

EV 배터리 모듈 테스트 솔루션

배터리 모듈의 품질을 평가하기 위해서는 주 전기 파라미터를 측정해야 합니다. 키사이트 EV 배터리 모듈 테스트 솔루션은 EV 배터리를 개발 및 분석할 수 있는 종합적인 환경을 제공합니다. 이 솔루션은 배터리 모듈에 대해 20 - 300 V, 100 - 750 A, 2 – 68 kW, 최대 12채널의 싱크와 소스를 제공합니다.

배터리 모듈 테스트 데모 보기

EV 배터리 모듈 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?