주요 특징

고성능 오실로스코프에 대한 자동차 이더넷 적합성 테스트 소프트웨어

차세대 ADAS 시스템에는 점점 더 분해능이 높아지는 카메라 및 레이더 시스템이 필요합니다. 즉, 속도와 대역폭 요구 사항이 새롭게 등장하게 됩니다. 자동차 이더넷 표준은 오늘날의 차량과 미래의 커넥티드 차량 관련 요구를 충족하는 더 빠른 데이터 통신을 가능하게 합니다.

CAN, LIN과 달리 자동차 이더넷 표준은 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 하네스/커넥터 어셈블리가 관련된 테스트 사례를 사용한 엄격한 컴플라이언스 검증을 요구합니다. 시간과 노력을 아낄 수 있도록 키사이트는 송신기(Tx), 수신기(Rx), 그리고 자동차 이더넷 디바이스들 간 연결에 대한 테스트와 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 키사이트 엔지니어들은 표준을 습득하고 반복 가능하고 자동화된 컴플라이언스 테스트를 만드는 데 수천 시간을 투자했습니다. 이러한 입증된 어플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로, 디바이스가 규정을 준수한다는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. 이제 최대 10Gbps의 데이터 전송 속도를 지원합니다. 자동차 이더넷 테스트 솔루션 AE6900T는 빠르게 가동하는 데 필요한 모든 구성 요소를 확보할 수 있는 하드웨어와 액세서리를 제공합니다.

AE6920T 자동차 이더넷 Tx 컴플라이언스 소프트웨어는 다음과 같이 하나의 솔루션에서 2가지 표준과 6가지 전송 속도를 다룹니다.

  • IEEE 10BASE-T1S, 100BASE-T1,1000BASE-T1, 2.5GBASE-T1, 5GBASE-T1 및 10GBASE-T1
  • OPEN Alliance C14, TC1, TC8, TC12, TC15

주요 기능

  • 자동 설정으로 결과의 반복성 보장
  • 테스트 설정 마법사를 통해 테스트를 선택, 구성, 연결 및 실행하고 결과를 보고
  • 종합적인 보고서에 테스트 구성, 측정값, 통과/실패 상태, 마진 분석 및 파형 표시
  • 키사이트 오실로스코프를 사용한 반복 가능한 결과 수행

주문 정보

  • 소프트웨어 라이선스는 노드락, 이동형, USB, 또는 부동 형태로 제공됩니다.
  • 라이선스의 지원 기간은 6, 12, 24 또는 36개월입니다.
  • 이 소프트웨어는 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 지원합니다.
Data Rate
10 Mbps - 10 Gbps
Measurement Type
Transmit (Tx)
Speed
10 Gbps
Technology
Automotive Ethernet
유형
Software Application
Data Rate
Measurement Type
Speed
Technology
유형
10 Mbps - 10 Gbps
Transmit (Tx)
10 Gbps
Automotive Ethernet
Software Application
더 보기
Data Rate:
10 Mbps - 10 Gbps
Measurement Type:
Transmit (Tx)
Speed:
10 Gbps
Technology:
Automotive Ethernet
유형:
Software Application

무료 체험판

AE6920T의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.

AE6920T 자동차 이더넷 Tx 컴플라이언스 소프트웨어의 주요 리소스

다른 도움이 필요하십니까?