무엇을 찾고 있습니까?
Infiniium UXR‑시리즈 오실로스코프
이미 오실로스코프를 가지고 계신가요?
현재 오실로스코프 또는 경쟁사 모델을 보상판매로 구매할 경우, 새 UXR 오실로스코프 구매 시 사용할 수 있는 최대 40%의 크레딧을 받으실 수 있습니다.
키사이트는 오실로스코프 제품 부문 1위 기업입니다.
(출처: Frost & Sullivan, 2020년 10월)
주요 특징
전 세계 최고의 첨단 오실로스코프
차세대 기술 개발을 위해서는 테스트 장비가 세계 정상급의 신호 무결성을 갖춰야 합니다. 가장 높은 대역폭과 ENOB, 가장 낮은 노이즈 플로어로 불가능하다고만 생각했던 설계 통찰력을 얻으십시오. 키사이트의 혁신적인 기술로 가장 어려운 측정 및 설계 과제도 해결할 수 있습니다.
- 5 ~ 110 GHz의 대역폭, 첨단 기술에 대한 가장 종합적인 프로빙, 분석 및 측정
- 어떤 대역폭에서든 가장 정확한 오실로스코프 - 가장 낮은 노이즈, 가장 높은 ENOB, 10비트 수직 분해능으로 가장 사실적인 신호를 표현할 수 있습니다
- 하드웨어 가속 방식의 측정 및 분석으로 더 빠르게 문제 해결
- 최상의 신호 분석기와도 견줄 만한 광대역 mmWave 측정을 위한 EVM 성능
- 시간 도메인, 주파수 도메인, 위상 노이즈 측정을 지원하는 완벽히 업그레이드 가능한 다용도 플랫폼으로 투자 보호 - 꼭 필요한 오실로스코프
장비 뒤에 숨은 맞춤화된 역량
기술의 한계를 뛰어 넘으려면 순시 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 기본 측정 이상의 신호 충실도가 필요합니다. 키사이트는 자체적으로 설계된 맞춤형 MMIC를 통해 모든 성능 제품에 전력을 공급하며, 키사이트의 독점적인 인화인듐(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 설계와 맞춤형 ASIC 신호 처리를 결합하여 업계에서 가장 빠르고 안정적인 측정을 보장합니다. 키사이트와 함께 차세대 혁신을 가속화하십시오. 키사이트 반도체 기술로 제조된 Infiniium UXR-시리즈는 세계에서 가장 빠르고 가장 노이즈가 적은 오실로스코프입니다.
데이터 수집 및 분석 간소화
UXR-시리즈는 신호 무결성, 전력 무결성, 프로토콜 디코딩 및 트리거 어플리케이션과 컴플라이언스 테스트 어플리케이션을 위한 강력한 소프트웨어 제품군을 제공합니다.
올바른 기능으로 가장 까다로운 측정 과제 해결
- 뛰어난 신호 무결성과 업계 최고의 사양으로 믿을 수 있는 측정 수행.
- 전체 대역폭에서 가장 많은 유효 비트 수(ENOB)로 측정.
- 전체 대역폭과 업그레이드 가능한 채널로 증가하는 설계 요구를 충족시킬 수 있도록 오실로스코프 업그레이드.
- 가장 낮은 노이즈 플로어를 통한 테스트: 110 GHz에서 1 mVrms 미만의 수직 노이즈.
- 가장 낮은 지터로 정확한 측정 보장: 25 fs(rms) 미만의 고유 지터, 10 fs(rms) 미만의 채널 간 지터.
- 자체 교정 모듈로 정밀도 보장.
주요 사양
대역폭
5 ~ 110 GHz
ADC 비트
10비트
채널
1, 2, 4
최대 메모리 깊이
2 GPts
GSa/sec
128 또는 256
최대 DDC 대역폭
2.16 GHz
자세한 사양을 원하십니까?
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?