미래를 주도하는 자동차 이더넷

자율 주행 차량이 도로 위 상용 교통과 여객 수송의 본질을 바꾸어놓고 있습니다. 또한 새로운 차량의 데이터 속도와 대역폭에 대한 요구 사항이 날로 증가하고 있습니다. 자동차 이더넷의 발전과 함께, 더 빠른 데이터 통신이 가능해지고 오늘날의 차량과 미래의 커넥티드 차량에 대한 증가하는 요구가 충족될 수 있게 될 것입니다. CAN 및 LIN의 저속 백플레인과 달리, 자동차 이더넷은 엄격한 컴플라이언스 테스트가 요구됩니다. 키사이트의 자동차 이더넷 솔루션은 Tx, Rx에서의 테스트와 검증 및 10 Mb/s ~ 10Gb/s 자동차 이더넷의 채널 테스트를 자동화하므로 테스트 정확도가 증가하고 시간이 절약됩니다.

신뢰할 수 있는 고성능 자동차 이더넷

키사이트의 자동차 이더넷 솔루션은 자동차 이더넷 설계에 대한 자동화된 테스트를 제공합니다.

이러한 자동차 이더넷 전기 테스트 소프트웨어 패키지를 이용하여 테스트를 자동으로 수행하고 결과를 다양한 보고서 형식으로 제공할 수 있습니다. 보고서에는 측정 데이터 외에도 디바이스가 각 테스트를 얼마나 아슬아슬하게 합격 또는 불합격 여부를 보여주는 마진 분석이 포함됩니다.

다음 자동차 이더넷 컴플라이언스 솔루션을 사용할 수 있습니다.

  • Open Alliance TC1, TC8, TC12, TC15와 IEEE 802.3cg, 802.3bw, 802.3bp 및 802.3ch에 대한 트랜스시버 테스트
  • OPEN Alliance TC1, TC12, IEEE 802.3bw 및 802.3bp에 대한 수신기 테스트
  • IEEE 802.3bw와 802.3bp에 대한 프로토콜 트리거 및 디코드
  • Open Alliance TC1, TC9, TC15, IEEE 802.3bw, 802.3bp 및 802.3ch에 대한 채널 테스트
[an error occurred while processing this directive]

차량 내 인포테인먼트 시스템 검증

인포테인먼트 시스템은 전화 통화 및 내비게이션에서 음악, 운전자 지원, 편의 제어 및 비상 시스템에 이르는 차량의 모든 통신 및 엔터테인먼트 기능을 수행합니다. 본 웨비나에서는 데이터 요구 사항이 증가하면서 이러한 시스템이 직면하는 문제와 물리 계층을 비롯한 네트워크 또는 프로토콜 계층 모두를 위해 이러한 문제를 사전에 테스트하는 방법에 대해 알아봅니다.

특집 리소스: 자동차 이더넷 컴플라이언스 솔루션

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?