주요 특징

AE6941A 자동차 이더넷 전기 테스트 픽스처를 사용하면 자동차 이더넷 전기 신호에 쉽게 액세스할 수 있어 적합성 테스트와 디바이스 특성화가 쉽고 빨라집니다.

AE6942A, AE6943A 및 AE6960A 어댑터와 함께 이 브레이크아웃 보드를 사용해서 키사이트 AE6900T, AE6900R 및 AE6900L 자동차 이더넷 전기 적합성 어플리케이션을 지원할 수 있어 전송 수신 및 링크 세그먼트 신호의 빠르고 정확한 디버그와 설계 검증이 가능합니다.

특징

  • 적합성 테스트와 특성화를 위한 완벽한 100BASE-T1 자동차 이더넷 신호 액세스
  • IEEE 802.3bw 및 IEEE 802.3b 준수
  • 유연한 subMiniature A(SMA) 연결로 사용의 용이성 개선
  • Mini-50, MATEnet 및 H-MTD를 포함한 다양한 커넥터 유형에 사용할 수 있는 다목적 어댑터 보드

지원되는 표준

  • IEEE 802.3bw 100 Mb/s
  • IEEE 802.3bp 1000 Mb/s
  • IEEE 802.3ch 멀티기가비트

 

[an error occurred while processing this directive]
 AE6941A Automotive Ethernet Test Fixture

AE6941A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?