무엇을 찾고 있습니까?
AE6910L 자동차 이더넷 채널 컴플라이언스 소프트웨어
자동차 이더넷 케이블, 커넥터 또는 번들이 올바르게 작동하도록 보장하는 자동화된 방법. 100M-10Gbps
주요 특징
케이블, 커넥터 및 하네스에 대한 자동차 이더넷 적합성 테스트
Whole Communications Channel은 2-와이어 트위스트 페어 케이블을 사용하는 자동차 이더넷 인터페이스를 통해 두 송신/수신 모듈이 완벽히 유선으로 연결된다는 것을 나타냅니다. 키사이트 AE6910L 소프트웨어를 사용하면 해당 채널에 대한 적합성 테스트와 관련된 신호 품질 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 또한 하나의 번들로 케이블에 대한 반사 손실, 삽입 손실, 모드 변환, 파워섬 및 크로스토크 측정을 수행합니다.
CAN, LIN과 달리 자동차 이더넷은 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 하네스/커넥터 어셈블리가 관련된 테스트 사례를 사용한 엄격한 컴플라이언스 검증을 요구합니다. 시간과 노력을 아낄 수 있도록 키사이트는 송신기(Tx), 수신기(Rx), 그리고 자동차 이더넷 디바이스들 간 연결에 대한 테스트와 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 키사이트 엔지니어들은 표준을 습득하고 반복 가능하고 자동화된 컴플라이언스 테스트를 만드는 데 수천 시간을 투자했습니다. 이러한 입증된 어플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로, 디바이스가 규정을 준수한다는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. 자동차 이더넷 테스트 솔루션AE6900L은 빠르게 가동하는 데 필요한 모든 구성 요소를 확보할 수 있는 하드웨어와 액세서리를 제공합니다.
지원되는 표준
- OPEN Alliance(1000BASE-T1) - TC9 UTP 및 STP 사양에 따른 채널 테스트
- 통신 채널에 대한 OPEN Alliance 100BASE-T1 정의
- IEEE 802.3bw, 802.3bp 및 802.3ch
주요 특징
- 가용 포트 수를 자동으로 감지
- 사양에 따라 필요한 모든 테스트와 함께 선택된 레인에 대한 테스트 계획 생성
- 각 측정에 대해 네트워크 분석기를 자동으로 설정하고 한계선 적용
- 자체 한계를 적용할 수 있도록 확장 가능하고 빠르게 새 표준에 적응
- 실행된 테스트에 대한 인쇄 가능한 PDF 보고서 생성
주문 정보
- 소프트웨어에는 Keysight PathWave Test Automation 소프트웨어가 필요합니다.
- 소프트웨어는 옵션 TDR을 사용해서 VNA에서 실행됩니다; 벤치탑, PXI 또는 USB 중에서 선택하십시오.
- 소프트웨어 라이선스는 노드-락, 이동형, USB, 또는 부동 형태로 제공되며 6, 12, 24, 36, 또는 60개월 지원이 포함됩니다.
- 구성 가이드라인은 데이터 시트에 포함됩니다.
맞춤형 네트워크 분석기 소프트웨어에 대한 추가 정보는 네트워크 분석기 소프트웨어를 참고하십시오.
무료 체험판
AE6910L 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오.
24포트 VNA 자동차 이더넷 케이블 측정
VNA(벡터 네트워크 분석기)는 채널이 신호에 미치는 영향을 특성화하여 송신기와 수신기 간에 신호 무결성이 유지되도록 합니다. 가혹한 자동차 환경에서 사용되는 케이블 길이를 고려할 때 임피던스와 주파수를 비교하여 채널이 차량 내에서 어떻게 작동할지 예측하는 것이 중요합니다. 이 데모에서는 자동차 이더넷 케이블, 커넥터, 스위치 또는 하네스에 대한 키사이트의 다중 채널 측정 솔루션을 살펴봅니다.
자동차 이더넷 채널 컴플라이언스 소프트웨어의 역량 확대
특집 리소스: AE6910L 자동차 이더넷 채널 컴플라이언스 소프트웨어
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?