주요 특징

  • 숏와이어 픽스처링 기술이 이동성, 반복성 및 안정성 보장
  • 혁신적인 설계로 유지보수와 픽스처 교환이 용이
  • 길이가 800 mm(31.5”)에 불과한 소형 섀시
  • 자동화된 회로내 테스트(ICT) 솔루션을 위한 단일 접촉 지점
  • 종합적인 시스템내 경계 스캔 도구

i3070 시리즈 5i 인라인 ICT는 우수한 키사이트 3070 및 i3070 시스템에 사용되는 키사이트의 인기있는 독점 숏와이어 픽스처링 기술을 유지하고 있습니다.

숏와이어 픽스처링 기술은 노이즈나 시스템 안정성 저하와 같은 롱와이어 픽스처링에서 흔히 발생하는 문제를 없애줍니다. 따라서 전 세계 각지 또는 여러 제조 현장에 테스트를 배포해야 하는 상황에서도 i3070 시리즈 5i에서 이동성과 반복성, 안정성이 뛰어난 테스트가 가능합니다.

i3070 시리즈 5i 인라인 ICT는 바쁜 라인 작업자와 테스트 엔지니어가 쉽게 사용할 수 있습니다. 헤비 듀티 슬라이드에 장착되는 카드 케이지를 쉽게 당겨서 뺄 수 있어 모듈 카드 교체가 용이합니다.

서랍 부분은 인체공학적으로 설계되어 있어 테스트 시스템과의 픽스처 로드 또는 언로드가 매우 편리합니다. 이러한 특징 덕분에 특히 혼합된 구성 요소가 많은 제품 실행 시 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.

지능적인 픽스처 식별, 보드 방향 감지, 테스트 계획 개정 제어를 포함한 다양한 도구가 제공되므로 오늘날의 복잡한 인쇄 회로 기판 어셈블리를 테스트하는 데 필요한 동종 최고의 자동화 솔루션을 개발하는 데 도움이 됩니다.

i3070 시리즈 5i는 3070 및 i3070 테스트 플랫폼과 완벽히 역호환됩니다.

ICT 시스템에 대한 자세한 내용은 ICT 시스템 - i3070을 참조하십시오.

Fixture Actuation
Press Down
최대 노드 카운트
2592
Max Parallel Testing
2
System Type
Automated Handler
System Width
800 mm
유형
N/A
Fixture Actuation
최대 노드 카운트
Max Parallel Testing
System Type
System Width
유형
Press Down
2592
2
Automated Handler
800 mm
N/A
더 보기
Fixture Actuation:
Press Down
최대 노드 카운트:
2592
Max Parallel Testing:
2
System Type:
Automated Handler
System Width:
800 mm
유형:
N/A
E9988EL 2-모듈 ICT 시스템

E9988EL에 관심이 있으신가요?

ICT(In-Circuit Test) 시스템의 역량 확대

Application Notes 2024.10.30

Addressing Key Challenges in Automotive PCBA Testing

Addressing Key Challenges in Automotive PCBA Testing

This application note explores the testing challenges of modern automotive PCBAs, including high-density designs, low-current measurements, and high pin counts. It introduces the Keysight i3070 Series 7i ICT system as a robust solution to optimize testing processes, streamline workflows, and improve test coverage for automotive electronics manufacturers.

2024.10.30

Application Notes 2024.08.13

Guidelines for Upgrading i3070 Test System to Windows 11

Guidelines for Upgrading i3070 Test System to Windows 11

This application note outlines the steps for upgrading i307W0 test systems to Windows 11.

2024.08.13

Application Notes 2024.08.05

Integrating Supplementary Electronic Tests

Integrating Supplementary Electronic Tests

This application note is designed for electronics manufacturing professionals seeking to optimize their PCB testing processes. It provides detailed insights into integrating supplementary electronic tests, such as ISP, into the Keysight i3070 Series 7i ICT system. The document highlights the benefits, challenges, and step-by-step guidance for implementing these tests, making it an essential resource for improving test efficiency and product reliability.

2024.08.05

Application Notes 2024.05.30

Optimizing In-Circuit Testing with x1149 Boundary Scan Integration

Optimizing In-Circuit Testing with x1149 Boundary Scan Integration

This application note explores the integration of Keysight's x1149 Boundary Scan Analyzer with the i3070 Series 7i In-Circuit Test System, introducing a flexible and efficient approach to boundary scan testing. The integration eliminates challenges associated with built-in boundary scan systems, offering enhanced security, modularity, and greater flexibility in adapting to evolving protocols and functionalities.

2024.05.30

Application Notes 2024.05.15

Integrating Standalone x1149 Boundary Scan Analyzer into i3070 Series 7i

Integrating Standalone x1149 Boundary Scan Analyzer into i3070 Series 7i

This application note presents an installation guide for integrating the x1149 boundary scan analyzer into the i3070 Series 7i In-Circuit Test (ICT) system, enabling efficient boundary scan testing alongside in-circuit testing.

2024.05.15

Application Notes 2024.05.07

Integrating LED Analyzer with Keysight's In-Circuit Tester

Integrating LED Analyzer with Keysight's In-Circuit Tester

This application note explores how to seamlessly integrate the FEASA F LED Analyzer with Keysight's i3070 Series 7i In-Circuit Test System to streamline LED testing processes.

2024.05.07

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

관련 제품

다른 도움이 필요하십니까?