무엇을 찾고 있습니까?
i3070 유틸리티 카드
키사이트 유틸리티 카드를 사용하여 고성능 ISP(in-system flash programming)가 가능합니다.
주요 특징
키사이트 i3070 시리즈 5 유틸리티 카드를 사용하면 i3070 또는 3070 테스트헤드* 내에서 혁신적인 고속 아키텍처와 프로그래밍 모듈을 통합할 수 있습니다.
이 새로운 기능은 인쇄 회로 기판 어셈블리 제조 라인의 ICT 스테이션에서 키사이트 i3070 ICT가 고속 플래시 프로그래밍을 수행할 수 있도록 지원합니다. 프로그래밍과 테스트를 하나의 단계로 결합해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 이 ISP(in-system programming) 플래시 솔루션은 테스터 기반이고 픽스처에 의존하지 않으므로 유연성이 높고 디버깅이 용이합니다.
키사이트와 파트너들은 다양한 플래시 솔루션을 제공합니다. 프로그래밍 속도, 사양, 가격, 지원되는 디바이스 및 프로토콜을 기반으로 가장 적합한 옵션을 선택할 수 있습니다.
ICT i3070에 대해 자세히 알아보십시오.
유틸리티 카드: LED 테스트 어플리케이션
키사이트 유틸리티 카드를 사용하면 정확하고 더 빠른 LED 테스트가 가능합니다.
주요 특징
i3070 또는 3070 테스트헤드* 내에 키사이트 i3070 시리즈 5 유틸리티 카드를 탑재하면 LED 테스트 모듈을 통합하여 픽스처를 통해 LED의 강도와 색상을 검사할 수 있습니다.
이 새로운 기능은 인쇄 회로 기판 어셈블리 제조 라인의 ICT 스테이션에서 키사이트 i3070 ICT가 정확한 고속 LED 테스트를 수행할 수 있도록 지원합니다. LED 테스트 모듈은 LED의 색상과 강도(밝기)를 모두 자동으로 테스트합니다.
키사이트와 파트너들은 다양한 플래시 솔루션을 제공합니다. 프로그래밍 속도, 사양, 가격, 지원되는 디바이스 및 프로토콜을 기반으로 가장 적합한 옵션을 선택할 수 있습니다.
i3070 시리즈 5에 대해 자세히 알아보십시오
* 08.00p 이전 소프트웨어 버전에서 기존 i3070 또는 3070 시리즈 테스터를 사용하는 고객들은 하드웨어와 소프트웨어를 업그레이드해서 시리즈 5 유틸리티 카드의 전체 기능을 활용할 수 있습니다.
유틸리티 카드: 경계 스캔 어플리케이션
키사이트 유틸리티 카드를 사용하면 i3070 또는 3070 테스트헤드에 경계 스캔 플러그인 솔루션 통합이 가능합니다.
주요 특징
키사이트 유틸리티 카드를 사용하면 i3070 또는 3070 테스트헤드*에 경계 스캔 플러그인 솔루션을 통합할 수 있습니다.
이 새로운 기능을 통해 고객들은 R&D 및 NPI 단계에서 개발한 경계 스캔 솔루션을 제조 환경에서 활용할 수 있습니다. 따라서 테스트를 다시 개발하는 노력이 줄어듭니다.
유틸리티 카드에 경계 스캔 플러그인 카드를 사용하면 개발된 ICT 테스트 계획에 쉽고 빠르게 경계 스캔을 통합해 테스트 커버리지를 증가시킬 수 있습니다.
* 08.00p 이전 소프트웨어 버전에서 기존 i3070 또는 3070 시리즈 테스터를 사용하는 고객들은 하드웨어와 소프트웨어를 업그레이드해서 시리즈 5 유틸리티 카드의 전체 기능을 활용할 수 있습니다.
유틸리티 카드 어플리케이션의 역량 확대
특집 리소스: 유틸리티 카드 어플리케이션
다른 도움이 필요하십니까?