무엇을 찾고 있습니까?
i3070 회로내 테스트 시스템
Medalist i3070 회로내 테스트(ICT) 시스템을 사용하면 전 세계적으로 입증된 ICT 시스템의 성능을 더욱 개선해, 탁월한 테스트 범위와 견고함으로 출력을 20% 이상 높일 수 있습니다.
PCBA용 i3070 시리즈 6 회로내 테스트 시스템
입증된 기술을 토대로 개발된 키사이트의 i3070 시리즈 6 회로내 테스트(ICT) 시스템은 오랜 기간 성능을 입증해온 소프트웨어와 하드웨어 및 프로그래밍 성능으로 테스트 효율을 높여줍니다. i3070 시리즈 6 ICT 테스터는 IoT와 5G, 자동차 및 에너지를 포함한 다양한 분야의 폭넓은 인쇄 회로 보드 어셈블리(PCBA) 크기를 지원합니다. i3070은 측정 회로와 테스트 대상 디바이스 간 가장 짧은 신호 경로를 제공하는 독자적인 설계 방식을 채택하고 있어, 기생 커패시턴스로 인한 원치 않는 영향을 최소화하고, 크로스톡에 대한 면역성을 개선하고, 표유 신호 커플링 효과를 제거하므로 일관되고 반복 가능한 측정을 제공합니다. 시리즈 6은 이전 시스템과 완벽하게 역 호환이 가능하며 반복도가 뛰어난 측정이 가능합니다.
i3070 시리즈는 6 ICT의 주요 이점은 다음과 같습니다.
- 40% 이상 더 빠른 실리콘 네일/바운더리 스캔 테스트와 대부분의 PCBA에서 6% 더 빠른 전반적인 테스트로 테스트 효율성 개선
- 100% 역 호환성으로 설치 및 전체 코드 호환을 위한 가동 중단 최소화
- IPC-CFX(IPC Connected Factory Exchange) 및 IPC-HERMES-9852 표준과 같은 인증된 M2M(machine-to-machine) 기능으로 운영 효율성 제고, 테스트 데이터 통찰력 개선, 반응 시간 단축, 운영비 절감
- 최신 소프트웨어 라이센싱으로 라이센스 비용에 대한 이해도 개선, 라이센스의 중앙 집중식 관리, 생산량에 따른 확대/축소
새로운 i3070 시리즈 6 회로내 테스트 플랫폼은 이동형 테스트 기능을 제공하며 최첨단 4차 산업혁명 기술을 더해 키사이트의 주요 인쇄 회로 어셈블리 제조 고객들에게 높은 수율, 빠른 처리량, 동급 최고의 운영 효율성 등 다양한 이점을 제공합니다.
디지털 기능을 갖춘 경제적인 회로내 테스트 시스템에 대해서는 키사이트의 최신 i1000D 시스템을 참조하십시오.
혁신적인 테스트 자산 보호
키사이트 교육 프로그램을 통한 변화 역량 개발
교육 과정을 살펴보고 비즈니스 요구에 맞는 커리큘럼 로드맵을 확인해 보십시오.
특집 리소스: i3070 회로내 테스트 시스템
다른 도움이 필요하십니까?