검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E9903G 4-모듈 ICT 시스템, i307x 시리즈 6
38% 더 작은 테스트 시스템으로 최대 5,184개 노드에 대해 최대 4배 더 빠른 디지털 테스트 실행
주요 특징
- 최대 노드 수: 5,184개
- 최대 채널 수: 1,152개
- 바닥 면적: 1.49 m x 0.94 m 또는 4.89’ x 3.08’
- 최대 모듈 수: 4개
생산 라인은 테스트 효율성, 테스트 시스템 안정성, 매끄러운 장비 통합 등을 통한 높은 스루풋이 필요합니다. 키사이트의 i3070 시리즈 6 제품군은 입증된 기술을 토대로 더욱 개선된 제품입니다. 소프트웨어와 하드웨어, 프로그래밍 가능성 측면에서 오랜 기간 성능을 입증해온 시리즈 6는 이전 시스템과 완벽히 역 호환이 되며 반복도가 뛰어난 측정이 가능합니다.
- 최대 4배 더 빠른 바운더리 스캔, 실리콘 네일 및 동적 플래시 프로그래밍으로 테스트 효율성 개선
- 100% 역 호환성으로 설치 및 전체 코드 호환을 위한 가동 중단 최소화
- IPC-CFX 및 Hermes와 같은 인증된 M2M 기능으로 운영 효율성 제고, 테스트 데이터 통찰력 개선, 반응 시간 단축, 운영비 절감
- 키사이트 On-site Now! 글라스의 산업을 선도하는 지원. 빠르고 안전하고 편리한 전문가 지원
- 최신 소프트웨어 라이센싱으로 라이센스 비용에 대한 이해도 개선, 라이센스의 중앙 집중식 관리, 생산량에 따른 확대/축소
[an error occurred while processing this directive]
E9903G에 관심이 있으신가요?
4-모듈 ICT(In-Circuit Test) 시스템, I307x 시리즈 6의 역량 확대
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?