5G, 사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI), 가상 현실(VR), 자율주행차 등 새로운 기술에 발맞추기 위해 고속 디지털 표준이 빠르게 진화하고 있습니다.

각 세대별 변화에 따라 디지털 설계에서 새로운 테스트 과제가 대두되고 있습니다. 설계부터 시뮬레이션, 분석, 디버깅, 컴플라이언스 테스트를 포함한 모든 제품 개발 단계에서 고속 디지털 설계의 테스트가 필요합니다. 키사이트가 고속 컴퓨팅 인터페이스와 데이터 센터 연결, 가전 제품에 대한 테스트 과제 예측, 성능 최적화 및 출시 기간 단축에 도움을 드립니다.

고속 컴퓨팅 인터페이스

네트워킹 속도를 높이기 위해서는 메모리 속도와 직렬 버스 통신이 더 빨라야 합니다. 이러한 속도 증가를 지원하기 위해 PCIe®(Peripheral Component Interconnect Express) 버스의 속도가 PCIe 4.0에서 PCIe 5.0으로 점점 더 진화하고 있습니다. 또한 메모리도 DDR(Double Date Rate) 메모리가 DDR 4.0에서 DDR 5.0으로 진화하면서 동일한 변화를 겪고 있습니다. 시리얼 데이터 통신의 속도를 높이기 위해서는 모든 수준에서 정밀한 고속 테스트가 필요합니다. 또한 이렇게 빨라진 속도에서 테스트하려면 테스트가 최신 표준을 완벽히 준수해야 합니다.

PCI-SIG®, PCIe®, PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.

High Speed Digital System Design Interconnect
Data center connectivity

데이터 센터 커넥티비티

데이터 센터 속도는 네트워크에서 급증하는 컴퓨팅 및 성능 요구를 지원하기 위해 초당 100기가비트(Gbps)에서 400 Gbps로 빠르게 이동하고 있습니다. 4-레벨 펄스 진폭 변조(PAM4) 같은 멀티레벨 신호 변조 기술이 400GE를 지원할 예정입니다. 데이터 센터 내부(인트라 DCI)는 물론 데이터 센터들 간(Inter-DCI)에도 확장 가능하고 믿을 수 있는 고성능 상호 연결이 필요합니다. 키사이트가 고속 디지털 상호 연결에서 다음번 속도 등급으로 원활하게 업그레이드할 수 있도록 도와드리겠습니다.

소비자 가전

5G와 IoT는 그 어느 때보다 빠르게 ;스마트폰, 태블릿, 개인용 컴퓨터(PC), 홈 엔터테인먼트 시스템 등 수십억 개에 달하는 새로운 디바이스의 네트워크 연결을 지원할 것입니다. 차세대 고속 디지털 표준을 사용하여 소비자 기기 인터페이스를 설계해야 합니다. 새로운 세대마다 새로운 테스트 과제가 대두됩니다. 모바일 디바이스 인터페이스를 위한 MIPI(Mobile Industry Processor Interface), 디지털 오디오 및 비디오를 위한 HDMI(High Definition Multimedia Interface), 광범위한 소비자 전자장치를 위한 USB(Universal Serial Bus) 등 무엇을 사용하고 있든 키사이트가 디바이스의 품질과 성능을 보장할 수 있도록 도와드리겠습니다.

  High-Speed Digital System Design

참고 자료

더 보기

다른 도움이 필요하십니까?

국가 선택