5G 특화망의 신호 품질 측정 방법

UXA 신호 분석기
+ UXA 신호 분석기

5G 특화망의 신호 품질에 대한 EVM 측정

기지국 송신기 신호 품질을 측정하려면 고주파수, 광대역폭 테스트 과제를 해결해야 하는데, 밀리미터파(mmWave)의 경우 이러한 과제를 해결하는 것이 특히 중요합니다. 중요한 신호 분석 지표인 오류 벡터 크기(EVM) 측정을 위한 테스트 시스템은 신호 품질 왜곡과 위상 노이즈 및 변조 오류로 이어지는 과도한 경로 손실, 광대역 노이즈, 주파수 오류를 처리해야 합니다.

시스템 노이즈 지수를 줄이고 믹서의 입력 수준을 최적화하려면 테스트 시스템이 신호 분석기의 프론트 엔드에서 저노이즈 앰프(LNA)를 포함해야 합니다. 이렇게 하면 5G NR(New Radio) 주파수 범위 1(FR1) 및 FR2 분야 모두에서 5G 특화망 기지국 송신기에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 신호 품질 측정에 적합한 솔루션으로 활용할 수 있습니다.

5G 특화망 신호 품질 테스트 솔루션

5G 특화망 신호 품질 테스트 솔루션

고주파수와 광대역폭에서 5G 특화망의 신호 품질을 테스트하려면 EVM 측정이 필요합니다. 키사이트 5G 특화망 신호 품질 테스트 솔루션은 PathWave X-시리즈 멀티터치 어플리케이션과 PathWave 벡터 신호 분석(89600 VSA) 소프트웨어가 포함된 UXA 및 PXA 신호 분석기(스펙트럼 분석기)로 구성됩니다. 솔루션을 사용하면 5G NR FR1, FR2 이상의 사설 네트워크 신호 분석에서 110 GHz 주파수와 4 GHz 대역폭까지, 고주파수 및 광대역폭에서의 테스트가 가능합니다.

5G 특화망 신호 품질 측정 데모 보기

5G 특화망 신호 품질 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?