전자기 간섭(EMI) 테스트 수행 방법

PXA 신호 분석기
+ PXA 신호 분석기

시간 도메인 스캔 방법을 사용하여 실시간 EMI 테스트 수행

전자 디바이스에 대한 전자기 간섭(EMI) 컴플라이언스를 테스트하기 위해서는 정상적인 작동 하에서 테스트 대상 장비(EUT)에 의해 생성된 방사성 방출(RE) 및 유도성 방출(CE) 측정이 요구됩니다. 엔지니어는 EMI 테스트 표준에 지정된 대로, 각 주파수에서 긴 드웰 시간 동안 간헐적인 방해 신호를 감지하고 분석하는 측정을 수행해야 합니다. 최대 350 MHz의 고도 중첩형 고속 푸리에 변환(FFT) 분석 대역폭과 함께 시간 도메인 스캔(TDS)과 실시간 스캔(RTS)을 사용해서 갭리스 임펄스 신호를 정확하게 캡처하고 측정할 수 있습니다.

EUT에서 EMI 간섭 신호를 감지하려면 광대역 디지털 IF 하드웨어 및 광대역 시간 도메인 스캔과 함께 EMI 수신기를 사용해서 한 번의 세그먼트로 최대 350 MHz까지 데이터 캡처 대역폭을 높일 수 있습니다. 감지된 모든 신호의 모든 이벤트와 세부 사항이 표시되도록 보류 번호와 최대 보류 점유 신호를 설정하여 지속적으로 유입 신호를 스위프할 수 있습니다. EMI 측정 소프트웨어를 사용해서 피크 값과 워터폴 트레이스를 볼 수 있습니다.

EMI 사전 컴플라이언스 및 컴플라이언스 테스트 솔루션

EMI 사전 컴플라이언스 및 컴플라이언스 테스트 솔루션

EMI 사전 컴플라이언스 및 컴플라이언스 테스트를 위해서는 간헐적인 방해 신호에 대한 측정과 감지, 분석이 필요합니다. 키사이트 EMI 테스트 솔루션에는 해당 인증 기관의 EMC 표준(예: CISPR 16-1-1, MIL-STD-461)과 관련한 제품 성능 및 컴플라이언스를 확인하는 데 도움이 되는 키사이트 신호 분석기, EMI 수신기 및 EMI 분석 소프트웨어가 포함됩니다. 키사이트 EMI 사전 컴플라이언스 및 컴플라이언스 테스트 솔루션은 엔지니어들이 의심되는 방해를 빠르게 식별하고 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 실시간 스캔(RTSC) 및 가속화된 시간 도메인 스캔(A-TDS)을 제공합니다.

EMI 사전 컴플라이언스 및 컴플라이언스 테스트 데모 보기

EMI 사전 컴플라이언스 및 컴플라이언스 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?