무엇을 찾고 있습니까?
N9042B UXA 신호 분석기, 2 Hz ~ 50 GHz
미래의 밀리미터파 과제를 오늘 해결하십시오.
이미 신호 분석기를 소유하고 계십니까?
보유하신 UXA 신호 분석기 또는 경쟁사 모델을 보상판매하고, 새로운 UXA 구입 시 최대 42% 할인 혜택을 받으세요.
주요 특징
키사이트 N9042B UXA X-시리즈 신호 분석기와 측정 어플리케이션을 사용하여 5G, 위성, 레이더 등에서 밀리미터파(mmWave) 혁신의 실제 성능을 테스트하십시오. N9042B는 가장 넓은 분석 대역폭과 가장 깊은 동적 범위로 고객들이 타이트한 설계 마진과 타임라인, 복잡한 변조 및 엄격한 표준 등의 가장 까다로운 mmWave 과제를 쉽게 해결할 수 있도록 지원합니다.
- 바로 사용할 수 있는 측정 어플리케이션과 신호 분석 소프트웨어로 최신 표준을 충족하는 설계 보장
- 2 Hz ~ 110 GHz의 미리 선택된 비대역 스위프와 4 GHz의 분석 대역폭으로 선명하게 신호 확인
- 업계 최고의 EVM(Error Vector Magnitude, 에러 벡터 크기)로 5G NR(New Radio) 송신기의 정확한 성능 테스트
- 업계 최고의 스위프 DANL(Displayed Average Noise Level)로 레이더 설계의 대역외 방출 또는 스퍼를 신속하게 검출
- 교정 분석 대역폭 4 GHz의 높은 처리량 위성 통신 설계 개발
테스트 어플리케이션 소프트웨어
PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션이 최신 통신 표준의 끊임없이 변하는 측정 요구사항을 해결합니다. 이동 통신, 무선 커넥티비티, 항공우주/방위산업 및 범용 목적으로 바로 사용 가능한 측정을 지원합니다.
89600 PathWave VSA 소프트웨어는 복조와 벡터 신호 분석을 위한 종합적인 툴셋입니다. 75개 이상의 신호 표준 및 복조 유형을 지원하는 이러한 도구를 사용하면 신호의 거의 모든 요소를 탐색하고 최첨단 설계를 최적화할 수 있습니다.
위성 통신
오늘날의 위성 통신 시스템은 광대역 신호 및 간섭 모니터링에 대한 더욱 정교한 접근법을 요구합니다. 위성 설계의 성능 특성을 분석하기 위해 가장 넓은 분석 대역폭과 가장 높은 주파수 범위의 테스트 솔루션이 필요합니다.
이제 N9042B UXA X-시리즈 신호 분석기에서 새로운 RTSA 어플리케이션 소프트웨어를 사용하면 최대 2 GHz의 실시간 스펙트럼 분석(RTSA) 대역폭을 모니터링할 수 있습니다.
N9042B UXA와 M9384C VXG 신호 생성기는 분석 및 생성을 위한 4 GHz의 보정 대역폭을 제공합니다. UXA는 미리 선택된 최고 비대역 주파수 범위도 제공하므로 가장 복잡한 위성 설계의 특성을 분석하는 데도 유용합니다.
이동 통신
3GPP 5G NR(5G New Radio) 표준 릴리스 15와 16에 따라 5G 콤포넌트와 디바이스를 테스트하려면 더 높은 정확도와 감도, 더 우수한 대역폭 역량을 갖춘 솔루션이 필요합니다.
N9042B 신호 분석기는 버튼 하나로 간단히 송신기 다운링크 및 업링크 측정이 가능한 5G NR 신호 분석 소프트웨어 제품군과 업계 최고의 잔류 에러 벡터 크기(EVM)를 사용해서 송신기 설계의 실제 성능을 테스트할 수 있도록 지원합니다.
새로운 광대역 어플리케이션 출시
RTSA
찾기 힘든 신호를 지속적으로 캡처 및 분석할 수 있는 실시간 스펙트럼 분석(RTSA)
군지연
군지연은 디바이스를 통과한 주파수와 관련이 있는 위상 왜곡의 척도입니다
ccEVM
상호 연결 EVM(ccEVM)이 테스트 시스템의 비상관 노이즈를 상쇄시켜 DUT의 진정한 EVM을 계산할 수 있습니다
관련 소프트웨어
PathWave X-App: N9054EM0E, N9054EM1E, N9077EM0E, N9077EM1E, N9077EM2E, N9085EM0E
PathWave VSA: 89601EVMC
ODI 스트리밍
고객은 광 데이터 인터페이스(ODI) 스트리밍을 통해 몇 시간 동안 광대역폭 신호 레코딩을 수행할 수 있습니다
스트리밍 옵션:
옵션 ST1: 1 GHz BW 수정 IQ 스트리밍
옵션 ST2: 2 GHz BW 수정 IQ 스트리밍
디지털 트윈에 대한 개념
디지털 트윈은 물리적 시스템을 모방한 가상의 복제품으로, 관련 성능 및 유지관리 정보를 활용해 지속적으로 업데이트됩니다.
키사이트의 N9042B UXA X-시리즈 신호 분석기는 RF 디지털 트윈 설정에서 콤포넌트 동작 모델을 효율적으로 생성하고 개선할 수 있는 방식을 제공합니다. 키사이트의 PathWave 벡터 신호 분석기(VSA)는 변조 작업을 처리하고 신호의 복조 및 오류 벡터 측정뿐만 아니라 반송파 집계, 고차 MIMO, 성상도 신호 품질 분석 관련 기능들을 지원합니다. PathWave System Design과 직접 연결하여 추측과 추정을 없애면서 모델의 정확도를 높일 수 있습니다. 키사이트의 측정 과학은 사양의 변화에 따라 계속해서 발전하고 있습니다.
RF 시스템의 디지털 트윈 생성 백서를 다운로드하십시오
혁신적인 mmWave 설계 향상을 위한 전문적인 테스트 방법
밀리미터파 기술이 무선 통신에 변혁을 일으키고 있습니다. 하지만 실험실에서 측정 정확도를 떨어뜨리는 광대역 노이즈와 과도한 경로 손실 등의 새로운 테스트 과제도 유발합니다.
이 백서는 측정을 개선하고 혁신적인 디바이스의 실제 성능을 평가하는 데 유용한 정보를 제공합니다.
신호 분석기로 더 다양한 작업 수행
다음과 같은 제품을 사용하여 측정 정확도를 한층 더 높이십시오.
- V3050A 주파수 연장기, 최대 110 GHz의 사전 선택 비대역 주파수 범위용(아래 데이터 시트 참조)
- U9361 RCal 수신기 교정기, 10X 향상된 수신기 테스트 시스템 정확도 지원
- 광대역 자극 및 응답 테스트를 위한 M9384B VXG 신호 생성기
N9042B에 관심이 있으신가요?
KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠른 혁신을 이루십시오
디지털 및 RF 테스트의 복잡성이 증가함에 따라, KeysightCare를 통해 최종 제품의 품질 보장과 함께 프로젝트 일정을 최적화하고 리스크를 완화할 수 있습니다.
이 페이지에 소개된 장비에는 업그레이드 옵션과 함께 KeysightCare Assured 1년 보증이 포함되어 있습니다.
- 장비의 가동 시간을 최대화하고 다운타임이나 오작동으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
- 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다.
- 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
- 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하세요.
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?